(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:61-9983-23
RF木製デスク RFWD-1060DBDRFモクセイデスク

RF木製デスク 61-9983-23

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/06/28まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
24,581円 ~ 36,236円  特別価格 
税込価格
27,039円 ~ 39,860円  特別価格 

【特長】・立体的に空間を有効活用できるユピタシリーズのRF木製デスク引出し付き...

詳細情報を確認する

  • 種類:
  • 生産国:
    中国
  • 補足:
    組み立て式(2人以上で約25分)要プラスドライバー

(i)ご注意

  • 引出しは必ず左右両方設置してご使用ください。

型番

61-9983-23 解除

Loading...

商品情報

型番リスト

型番
色詳細
耐荷重
重量
詳細寸法
商品詳細種別
引出有効内寸
材質
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

61-9983-23

ダークH
天板約40Kg、引出約2Kg(均等荷重)
32.9Kg
W1000×D600×H720mm
引き出し付き
W412×D370×H49mm
本体:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ/引出:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ、スチール

1個

36,236( 39,860円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・立体的に空間を有効活用できるユピタシリーズのRF木製デスク引出し付き
・環境に配慮した低ホルム木材を使用

(i)ご注意

  • 引出しは必ず左右両方設置してご使用ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

RF木製デスク

RF木製デスク

    ワーキングデスク GZWDシリーズ

    ワーキングデスク GZWDシリーズ

      メーカー アズワン アズワン
      通常価格 24,581円 17,215円
      通常出荷日 10日目   10日目~  
      種類
      生産国 中国 中国
      補足 組み立て式(2人以上で約25分)要プラスドライバー 組み立て式(2人以上で約25分)要プラスドライバー

      作業用デスクカテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ファクトリーサプライ用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました