(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ワーキングデスク GZWDシリーズ

ワーキングデスク GZWDシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
17,215円 ~ 25,406円  特別価格 
税込価格
18,937円 ~ 27,947円  特別価格 

【特長】・シンプルで機能的なワークデスク。・オフィスの定番奥行き600・700...

詳細情報を確認する

  • 種類:
  • 耐荷重:
    天板約50Kg(均等荷重)
  • 生産国:
    中国
  • 補足:
    組み立て式(2人以上で約25分)要プラスドライバー
  • 材質:
    天板・幕板:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ/キャップ:合成樹脂/脚部:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、スチール

型番

未確定11件の候補があります。

Loading...

商品情報

型番リスト

型番
色詳細
重量
詳細寸法
有効脚内寸
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中
ウォルナットB
16.2Kg
W800×D600×H700mm
W742×D524×H662mm

1個

17,215( 18,937円 )

-

  • 注文停止中
ホワイト
16.2Kg
W800×D600×H700mm
W742×D524×H662mm

1個

17,215( 18,937円 )

-

  • 注文停止中
ウォルナットB
17.2Kg
W1000×D600×H700mm
W942×D524×H662mm

1個

18,187( 20,006円 )

-

  • 注文停止中
ウォルナットB
20Kg
W1000×D700×H700mm
W942×D605×H662mm

1個

19,918円

19,250

( 21,175円 )

-

  • 注文停止中
ホワイト
20Kg
W1000×D700×H700mm
W942×D605×H662mm

1個

19,918円

19,250

( 21,175円 )

-

  • 注文停止中
ウォルナットB
18.2Kg
W1200×D600×H700mm
W1142×D524×H662mm

1個

20,534円

19,250

( 21,175円 )

-

  • 注文停止中
ホワイト
18.2Kg
W1200×D600×H700mm
W1142×D524×H662mm

1個

20,534円

19,250

( 21,175円 )

-

  • 注文停止中
ウォルナットB
21.6Kg
W1200×D700×H700mm
W1142×D605×H662mm

1個

21,199円

20,488

( 22,537円 )

-

  • 注文停止中
ホワイト
21.6Kg
W1200×D700×H700mm
W1142×D605×H662mm

1個

21,199円

20,488

( 22,537円 )

-

  • 注文停止中
ウォルナットB
23.7Kg
W1400×D700×H700mm
W1342×D605×H662mm

1個

25,406( 27,947円 )

-

  • 注文停止中
ホワイト
23.7Kg
W1400×D700×H700mm
W1342×D605×H662mm

1個

25,406( 27,947円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・シンプルで機能的なワークデスク。
・オフィスの定番奥行き600・700タイプ。
・天板はキズのつきにくい低圧メラミン樹脂化粧。
・天板奥に配線用キャップがあり、壁付けや対面レイアウトに対応しています。
・別売りの上置き棚や3段ワゴンもシリーズでございます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ワーキングデスク GZWDシリーズ

ワーキングデスク GZWDシリーズ

    ワーキングデスク片袖 GZWCシリーズ

    ワーキングデスク片袖 GZWCシリーズ

      メーカー アズワン アズワン
      通常価格 17,215円 45,641円
      通常出荷日 10日目~   10日目~  
      種類 片袖
      耐荷重 天板約50Kg(均等荷重) 天板約50Kg、キャビネット上・中段約15Kg、キャビネット下段約20Kg(均等荷重)
      生産国 中国 中国
      補足 組み立て式(2人以上で約25分)要プラスドライバー 組み立て式(2人以上で約25分)要プラスドライバー
      材質 天板・幕板:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ/キャップ:合成樹脂/脚部:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、スチール 天板・幕板:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ/キャップ:合成樹脂/脚部:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、スチール

      ワーキングデスク GZWDシリーズのレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      作業用デスクカテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ファクトリーサプライ用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました