(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:61-9982-47
ワーキングデスク片袖 GZWCシリーズ GZWC-1060DMデスクカタソデ

ワーキングデスク片袖 GZWCシリーズ 61-9982-47

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
45,641円 ~ 52,580円
税込価格
50,205円 ~ 57,838円

【特長】・天板はキズのつきにくい低圧メラミン樹脂化粧・天板奥に配線用キャップが...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    片袖
  • 仕様:
    下段のみフルオープン
  • 付属品:
    鍵2本
  • 耐荷重:
    天板約50Kg、キャビネット上・中段約15Kg、キャビネット下段約20Kg(均等荷重)
  • 生産国:
    中国
  • 補足:
    組み立て式(2人以上で約25分)要プラスドライバー
  • 特徴:
    オールロック機構
  • 材質:
    天板・幕板:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ/キャップ:合成樹脂/脚部:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、スチール

(i)ご注意

  • キャビネットの取り付けは向かって右側のみです。

型番

61-9982-47 解除

Loading...

商品情報

型番リスト

型番
色詳細
重量
詳細寸法
有効脚内寸
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

61-9982-47

ウォルナットB
36.5Kg
W1000×D600×H700mm
W552×D525×H662mm

1個

45,641( 50,205円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・天板はキズのつきにくい低圧メラミン樹脂化粧
・天板奥に配線用キャップがあり、壁付けや対面レイアウトに対応しています

(i)ご注意

  • キャビネットの取り付けは向かって右側のみです。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ワーキングデスク片袖 GZWCシリーズ

ワーキングデスク片袖 GZWCシリーズ

    RF木製デスク

    RF木製デスク

      ワーキングデスク GZWDシリーズ

      ワーキングデスク GZWDシリーズ

        ワーキングデスク3段ワゴン GZWCA-3シリーズ

        ワーキングデスク3段ワゴン GZWCA-3シリーズ

          メーカー アズワン アズワン アズワン アズワン
          通常価格 45,641円 24,581円 17,215円 30,377円
          通常出荷日 10日目~   10日目   10日目~   10日目  
          種類 片袖
          仕様 下段のみフルオープン - - 下段のみフルオープン
          付属品 鍵2本 - - 鍵2本
          耐荷重 天板約50Kg、キャビネット上・中段約15Kg、キャビネット下段約20Kg(均等荷重) - 天板約50Kg(均等荷重) 天板約20Kg、引出(上・中段)約15Kg(下段)約20kg(均等荷重)
          生産国 中国 中国 中国 中国

          ワーキングデスク片袖 GZWCシリーズのレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          作業用デスクカテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました