(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
EBN-1 エンビ接着剤(PS板兼用)
  • 数量スライド割引

EBN-1 エンビ接着剤(PS板兼用) (レビュー)

通常価格(税別)
474円
税込価格
521円
通常出荷日
2日目
【特長】
・PS板兼用塩ビ用の接着剤です。
【商品仕様】
・サイズ:35Φmm×66mm
・容量:約30CC

EBN-1 エンビ接着剤(PS板兼用)のレビュー

評価 5 平均満足度:5.0 1件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    プラスチックの接着と修復
    評価 5.0満足度:5.02021/10/27
    さらさらした液体で細かなひびのあるものも先端付近まで行き渡ります。付属のスポイトは使い勝手が悪いので別途注射器と針を使うと量の調節が容易で仕上がりもきれいになります。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

EBN-1 エンビ接着剤(PS板兼用)

EBN-1 エンビ接着剤(PS板兼用)

    PBN-1 ペットエース用接着剤

    PBN-1 ペットエース用接着剤

      ABN-1 アクリル接着剤

      ABN-1 アクリル接着剤

        写真用

        写真用

          TILEMENT AC-500DT 50g

          TILEMENT AC-500DT 50g

            接着剤トクダイ

            接着剤トクダイ

              発泡スチロール/ビニール用 ボンド

              発泡スチロール/ビニール用 ボンド

                CH18 1kg 接着剤

                CH18 1kg 接着剤

                  ボンド木工用プレミアム

                  ボンド木工用プレミアム

                    HJ 注射器

                    HJ 注射器

                      CH18 3kg 接着剤

                      CH18 3kg 接着剤

                        3M 溶剤型接着剤 EC776 1リットル EC776 1L

                        3M 溶剤型接着剤 EC776 1リットル EC776 1L

                          接着剤ダイ

                          接着剤ダイ

                            メーカー アズワン アズワン アズワン セメダイン タイルメント 鐘工業 エスコ コニシ コニシ アズワン コニシ スリーエムジャパン 鐘工業
                            通常価格 474円 500円 475円 203円 3,777円 543円 200円 1,106円 397円 247円 2,019円 15,228円 187円
                            通常出荷日 2日目   1日目   1日目   4日目   4日目   9日目   1日目   当日出荷可能 1日目   6日目   1日目   1日目   7日目   1日目  

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。