(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ABN-1 アクリル接着剤

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ABN-1 アクリル接着剤

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
475円
税込単価
523円

パネル・フレーム、パーツ、3次元形状のアクリル用の接着剤です。

詳細情報を確認する

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

61-7413-69

1個

475( 523円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

パネル・フレーム、パーツ、3次元形状のアクリル用の接着剤です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ABN-1 アクリル接着剤の型番61-7413-69のページです。
型番61-7413-69に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ABN-1 アクリル接着剤

ABN-1 アクリル接着剤

    30g 布用接着剤(クリアー)

    30g 布用接着剤(クリアー)

      PBN-1 ペットエース用接着剤

      PBN-1 ペットエース用接着剤

        写真用

        写真用

          EBN-1 エンビ接着剤(PS板兼用)

          EBN-1 エンビ接着剤(PS板兼用)

            接着剤トクダイ

            接着剤トクダイ

              60g  クロス用ボンド

              60g クロス用ボンド

                セメダイン 車止め用 170ml RE-215

                セメダイン 車止め用 170ml RE-215

                  接着剤 ボンド GPクリヤー20ml

                  接着剤 ボンド GPクリヤー20ml

                    接着剤ダイ

                    接着剤ダイ

                      板金シリコン 180ml

                      板金シリコン 180ml

                        HJ 注射器

                        HJ 注射器

                          セメダイン タイルエース P50ml CA-330

                          セメダイン タイルエース P50ml CA-330

                            メーカー アズワン エスコ アズワン セメダイン アズワン 鐘工業 エスコ セメダイン コニシ 鐘工業 タイルメント アズワン セメダイン
                            通常価格 475円 760円 500円 203円 474円 543円 400円 1,172円 296円 187円 1,097円 247円 597円
                            通常出荷日 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   4日目   2日目   9日目   1日目   当日出荷可能 5日目   4日目   1日目   4日目~   1日目   4日目  

                            ABN-1 アクリル接着剤のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            アクリル板のひび割れに
                            評価 5.0満足度:5.02023/03/27
                            アクリル板がひび割れていたので購入しました。
                            補修してみましたが問題なくくっついてくれました。
                            以前はアロンアルフアで補修しましたが、日がたつと取れてしまっていたので今回は期待したいと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            接着剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました