(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

YS-1015H 溶接火花スクリーン

YS-1015H 溶接火花スクリーン

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
49,871円
税込単価
54,858円

【特長】・火花と粉じんから守ります。【商品仕様】・外寸法:W1083×D549...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    火花用衡立
  • 足形状:
    キャスター式
  • 幅(mm):
    1083
  • 高さ(mm):
    約1525
  • 厚み(mm):
    549
  • キャスター:
    50Φゴムキャスターストッパ付4個
  • 重量:
    9.6kg

型番

61-3773-26 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

61-3773-26

1個

49,871( 54,858円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・火花と粉じんから守ります。
【商品仕様】
・外寸法:W1083×D549×H約1525(mm)
・キャスター:50φゴムキャスターストッパ付4個
・質量:9.6kg

商品情報

製品仕様

型番外寸法キャスター質量
61-3773-26W1083×D549×H約1525mm50φゴムキャスターストッパ付4個9.6kg

61-3773-26で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

YS-1015H 溶接火花スクリーンの型番61-3773-26のページです。
型番61-3773-26に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

YS-1015H 溶接火花スクリーン

YS-1015H 溶接火花スクリーン

    YS-1015Y 溶接遮光スクリーン

    YS-1015Y 溶接遮光スクリーン

      溶接遮光フェンス(単体型・スチール製)キャスター付タイプ

      溶接遮光フェンス(単体型・スチール製)キャスター付タイプ

        火花用衝立 YS-12シリーズ

        火花用衝立 YS-12シリーズ

          溶接火花用衝立 (アルミニウム製)YS-22シリーズ

          溶接火花用衝立 (アルミニウム製)YS-22シリーズ

            溶接遮光フェンス(接続型・スチール製)キャスター付タイプ

            溶接遮光フェンス(接続型・スチール製)キャスター付タイプ

              溶接遮光フェンス用シート 材質:防炎軟質塩化ビニールフイルム

              溶接遮光フェンス用シート 材質:防炎軟質塩化ビニールフイルム

                火花用衝立用シート(片面コーティング)

                火花用衝立用シート(片面コーティング)

                  溶接遮光フェンス(単体型・スチール製)固定足タイプ

                  溶接遮光フェンス(単体型・スチール製)固定足タイプ

                    火花用衝立用シート(両面コーティング)

                    火花用衝立用シート(両面コーティング)

                      ローリン(火花用)1×2 直付けタイプ C種合格品

                      ローリン(火花用)1×2 直付けタイプ C種合格品

                        のれん型遮光用衝立“クグレール”(アルミニウムフレーム)キャスター足タイプ(単体型)

                        のれん型遮光用衝立“クグレール”(アルミニウムフレーム)キャスター足タイプ(単体型)

                          溶接遮光フェンス用シート クリアなシートのため作業状況の確認が容易

                          溶接遮光フェンス用シート クリアなシートのため作業状況の確認が容易

                            メーカー アズワン アズワン トラスコ中山 アズワン アズワン トラスコ中山 トラスコ中山 吉野 トラスコ中山 吉野 吉野 吉野 トラスコ中山
                            通常価格 49,871円 44,149円 27,684円 39,042円 54,652円 27,684円 8,701円 10,533円 27,684円 15,659円 36,524円 29,341円 8,462円
                            通常出荷日 9日目   9日目   1日目   8日目   8日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   7日目   8日目   1日目  
                            商品タイプ 火花用衡立 溶接遮光フェンス 溶接遮光フェンス 火花用衡立 火花用衡立 溶接遮光フェンス - - 溶接遮光フェンス - 火花用衡立 溶接遮光フェンス -
                            足形状 キャスター式 キャスター式 キャスター式 キャスター式 - キャスター式 - - 固定式 - - キャスター式 -
                            幅(mm) 1083 1083 - 1000 2070 - - - - - - - -
                            高さ(mm) 約1525 約1525 - - - - - - - - - 2143 -
                            厚み(mm) 549 549 - - - - - - - - - 0.35 0.3

                            YS-1015H 溶接火花スクリーンのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            溶接遮光フェンスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました