(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

YS-1015Y 溶接遮光スクリーン

YS-1015Y 溶接遮光スクリーン

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
44,149円
税込単価
48,564円

【特長】・紫外線から目を守ります。【商品仕様】・外寸法:W1083×D549×...

詳細情報を確認する

型番

61-3773-25 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

61-3773-25

1個

44,149( 48,564円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・紫外線から目を守ります。
【商品仕様】
・外寸法:W1083×D549×H約1525(mm)
・キャスター:50φゴムキャスターストッパ付4個
・質量:9.6kg

商品情報

製品仕様

型番外寸法キャスター質量
61-3773-25W1083×D549×H約1525mm50φゴムキャスターストッパ付4個9.6kg

61-3773-25で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

YS-1015Y 溶接遮光スクリーンの型番61-3773-25のページです。
型番61-3773-25に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

YS-1015Y 溶接遮光スクリーン

YS-1015Y 溶接遮光スクリーン

    YS-1015H 溶接火花スクリーン

    YS-1015H 溶接火花スクリーン

      プロテックウェルディングカーテンAC35 (パネル)

      プロテックウェルディングカーテンAC35 (パネル)

        溶接遮光フェンス(単体型・スチール製)固定足タイプ

        溶接遮光フェンス(単体型・スチール製)固定足タイプ

          溶接遮光フェンス(接続型・スチール製)固定足タイプ

          溶接遮光フェンス(接続型・スチール製)固定足タイプ

            溶接遮光用衝立 (アルミニウム製)YS-22シリーズ

            溶接遮光用衝立 (アルミニウム製)YS-22シリーズ

              メーカー アズワン アズワン 大阪製作所 トラスコ中山 トラスコ中山 アズワン
              通常価格 44,149円 49,871円 30,444円 27,684円 27,684円 37,019円
              通常出荷日 9日目   9日目   4日目   1日目   1日目   8日目~  
              商品タイプ 溶接遮光フェンス 火花用衡立 溶接遮光フェンス 溶接遮光フェンス 溶接遮光フェンス 溶接遮光フェンス
              足形状 キャスター式 キャスター式 固定式 固定式 固定式 -
              幅(mm) 1083 1083 - - - 2070
              高さ(mm) 約1525 約1525 1820 - - -
              厚み(mm) 549 549 - - - -

              YS-1015Y 溶接遮光スクリーンのレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              溶接遮光フェンスカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました