(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:61-0178-69
レーザ遮光カーテン YLC-2A アズワンショウヒン

レーザ遮光カーテン YLC-2A 61-0178-69

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
110,793円
税込単価
121,872円

【特長】紫外・アルゴン・ヤグ2倍波レーザ光用遮光カーテンです。

詳細情報を確認する

  • 材質:
    PVC

型番

61-0178-69 解除

Loading...

61-0178-69 の仕様・寸法情報

型番
商品タイプ
幅(mm)
高さ(mm)
厚み(mm)
商品詳細種別
仕様
色詳細
カラー
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

61-0178-69

溶接遮光フェンス
その他
1000
3000
0.5
紫外・アルゴン・ヤグ2倍波レーザ光用
-
クリアオレンジ
-

1個

110,793( 121,872円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
紫外・アルゴン・ヤグ2倍波レーザ光用遮光カーテンです。

商品情報

製品仕様

型番商品詳細種別仕様
61-0178-71紫外・アルゴン・ヤグ4倍波レーザ光用 1m×5mt=0.5mm
61-0178-75紫外・アルゴン・ヤグ8倍波レーザ光用 1m×9mt=0.5mm
61-0178-74紫外・アルゴン・ヤグ7倍波レーザ光用 1m×8mt=0.5mm
61-0178-72紫外・アルゴン・ヤグ5倍波レーザ光用 1m×6mt=0.5mm
61-0178-73紫外・アルゴン・ヤグ6倍波レーザ光用 1m×10mt=0.5mm
61-0178-76紫外・アルゴン・ヤグ9倍波レーザ光用 1m×10mt=0.5mm
61-0178-70紫外・アルゴン・ヤグ3倍波レーザ光用 1m×4mt=0.5mm
61-0178-69紫外・アルゴン・ヤグ2倍波レーザ光用 1m×3mt=0.5mm

61-0178-69で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

レーザ遮光カーテン YLC-2Aの型番61-0178-69のページです。
型番61-0178-69に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

レーザ遮光カーテン YLC-2A

レーザ遮光カーテン YLC-2A

    遮光シート 切り売りタイプ

    遮光シート 切り売りタイプ

      火花用衝立用シート(片面コーティング)

      火花用衝立用シート(片面コーティング)

        火花用エクラン替えシート C種合格品

        火花用エクラン替えシート C種合格品

          火花用衝立“スパッタシート” 片面コーティング

          火花用衝立“スパッタシート” 片面コーティング

            火花用衝立用シート(両面コーティング)

            火花用衝立用シート(両面コーティング)

              プロテックウ(R)エルディングカーテンAC35 (スクリーン)

              プロテックウ(R)エルディングカーテンAC35 (スクリーン)

                溶接遮光フェンス用シート クリアなシートのため作業状況の確認が容易

                溶接遮光フェンス用シート クリアなシートのため作業状況の確認が容易

                  メーカー アズワン 吉野 吉野 吉野 トラスコ中山 吉野 大阪製作所 トラスコ中山
                  通常価格 110,793円 4,640円 10,533円 22,489円 17,877円 15,659円 6,695円 8,462円
                  通常出荷日 15日目~   4日目   1日目   5日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目  
                  材質 PVC - - - - - - -

                  レーザ遮光カーテン YLC-2Aのレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  この商品のバリエーション

                  型番
                  61-0178-70
                  61-0178-71
                  型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                  出荷日
                  商品タイプ
                  (mm)
                  高さ
                  (mm)
                  厚み
                  (mm)
                  商品詳細種別 仕様 色詳細 カラー

                  147,725円

                  ( 162,498円 )
                  1個 あり

                  15日目

                  溶接遮光フェンスその他100040000.5紫外・アルゴン・ヤグ3倍波レーザ光用-クリアオレンジ-

                  184,656円

                  ( 203,122円 )
                  1個 あり

                  19日目

                  溶接遮光フェンスその他100050000.5紫外・アルゴン・ヤグ4倍波レーザ光用-クリアオレンジ-

                  溶接遮光フェンスカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました