(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

拡散オイルA 1L缶 拡散ポンプオイル

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

拡散オイルA 1L缶 拡散ポンプオイル

  • SALE 2025/07/14まで
通常単価(税別)
14,000円 13,223円
税込単価
15,400円 14,545円

【特長】拡散オイルAFPD製造装置、半導体製造装置、真空蒸留などの用途で使用さ...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    その他
  • 種類詳細:
    拡散ポンプ用オイル

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

61-3613-17

5個

14,000円

13,223

( 14,545円 )

14日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
拡散オイルA
FPD製造装置、半導体製造装置、真空蒸留などの用途で使用される、
油拡散真空ポンプに使用する、拡散ポンプ用オイルです。
【用途】
拡散ポンプ用オイル

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

拡散オイルA 1L缶 拡散ポンプオイルの型番61-3613-17のページです。
型番61-3613-17に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

拡散オイルA 1L缶 拡散ポンプオイル

拡散オイルA 1L缶 拡散ポンプオイル

    ダフニースーパーマルチオイル

    ダフニースーパーマルチオイル

      拡散ポンプオイル DM

      拡散ポンプオイル DM

        ジャッキ用オイル 250mL

        ジャッキ用オイル 250mL

          拡散ポンプオイル S/A

          拡散ポンプオイル S/A

            BiRAL PO 超浸透性オイル

            BiRAL PO 超浸透性オイル

              マルチパーパスオイルスプレー

              マルチパーパスオイルスプレー

                シェル モーリナS1BJ

                シェル モーリナS1BJ

                  シェル オマラS2G

                  シェル オマラS2G

                    シェル パラオール

                    シェル パラオール

                      シェル ターボオイルGT

                      シェル ターボオイルGT

                        シェル トナS2MT

                        シェル トナS2MT

                          420ml オイルスプレー(モリブデンオイル)

                          420ml オイルスプレー(モリブデンオイル)

                            メーカー アズワン 出光興産 ケニス アズワン ケニス スガイケミー アズワン 昭和シェル石油 昭和シェル石油 昭和シェル石油 昭和シェル石油 昭和シェル石油 エスコ
                            通常価格 14,000円 14,886円 4,355円 3,341円 16,630円 3,038円 1,670円 13,812円 13,667円 14,461円 15,899円 15,263円 950円
                            通常出荷日 14日目   9日目   7日目~   1日目   4日目~   3日目~   1日目   6日目   6日目   6日目~   5日目   6日目   1日目   当日出荷可能
                            種類 その他 多目的油 その他 - その他 潤滑油 その他 多目的油 ギヤ油 潤滑油 タービン油 摺動面油 潤滑油
                            種類詳細 拡散ポンプ用オイル - - - - - オイルスプレー - - - - - -

                            拡散オイルA 1L缶 拡散ポンプオイルのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            オイルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました