(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

真空ポンプ用オイル ニュークリアバック SA-160Mシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:61-3613-11
真空ポンプ用オイル ニュークリアバック SA-160Mシリーズ シンクウポンプヨウオイル

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,000円
税込単価
4,400円

【特長】・油回転真空ポンプ専用のオイルです・1L缶、2L缶及び18L缶を用意し...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    その他
  • 種類詳細:
    真空ポンプ用オイル

Loading...

商品情報を表示

61-3613-11 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
詳細
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

61-3613-11

1リットル

1個

4,000( 4,400円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・油回転真空ポンプ専用のオイルです
・1L缶、2L缶及び18L缶を用意しております
・ポンプの性能維持のためにも、早めのオイル交換をお勧めします

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

真空ポンプ用オイル ニュークリアバック SA-160Mシリーズの型番61-3613-11のページです。
型番61-3613-11に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

真空ポンプ用オイル ニュークリアバック SA-160Mシリーズ

真空ポンプ用オイル ニュークリアバック SA-160Mシリーズ

    真空ポンプオイル SA-160M 容量 1L

    真空ポンプオイル SA-160M 容量 1L

      真空ポンプオイル SA-160M 容量 2L

      真空ポンプオイル SA-160M 容量 2L

        真空ポンプオイル SA-160M 容量 18L

        真空ポンプオイル SA-160M 容量 18L

          真空ポンプオイル(ネオバック・合成系) SOシリーズ

          真空ポンプオイル(ネオバック・合成系) SOシリーズ

            真空ポンプ油 MRシリーズ

            真空ポンプ油 MRシリーズ

              シリコーンオイル KFシリーズ

              シリコーンオイル KFシリーズ

                真空ポンプオイル KING

                真空ポンプオイル KING

                  真空ポンプ油 Rシリーズ

                  真空ポンプ油 Rシリーズ

                    真空ポンプ用オイル ニュークリアバック SA-100Mシリーズ

                    真空ポンプ用オイル ニュークリアバック SA-100Mシリーズ

                      真空ポンプ油 SO-Mシリーズ

                      真空ポンプ油 SO-Mシリーズ

                        シリコーンオイル KF96-1・KF965-1・KF-968

                        シリコーンオイル KF96-1・KF965-1・KF-968

                          アルバック 合成油 SO-M

                          アルバック 合成油 SO-M

                            メーカー アズワン ケニス ケニス ケニス アズワン アズワン アズワン ケニス アズワン アズワン アズワン アズワン 三商
                            通常価格 4,000円 3,959円 4,989円 22,000円 10,900円 6,082円 4,600円 6,004円 6,192円 4,000円 7,056円 5,420円 7,600円
                            通常出荷日 1日目   4日目   4日目   4日目   1日目~   1日目~   1日目   9日目   1日目~   10日目~   1日目~   1日目   2日目  
                            種類 その他 その他 その他 その他 その他 - - その他 その他 その他 - - その他
                            種類詳細 真空ポンプ用オイル - - - 真空ポンプオイル - - - 真空ポンプ油 真空ポンプ用オイル - - -

                            真空ポンプ用オイル ニュークリアバック SA-160Mシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            61-3613-12
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            詳細

                            5,056円

                            ( 5,562円 )
                            2個 あり

                            1日目

                            2リットル

                            オイルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました