(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

真空ポンプ油 MRシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:61-0188-84
真空ポンプ油 MRシリーズ シンクウポンプアブラ MR-200 (1L)

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
6,082円 ~ 6,489円
税込価格
6,690円 ~ 7,138円

【特長】低粘度になっており寒冷時での始動性が良い。【用途】油回転式真空ポンプ用...

詳細情報を確認する

  • 詳細:
    鉱物油

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
種類
動粘度@40℃(m㎡/s)
種類詳細
容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

61-0188-84

その他
71
真空ポンプ油
1L

2個

6,082( 6,690円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
低粘度になっており寒冷時での始動性が良い。
【用途】
油回転式真空ポンプ用のオイルです。
適合ポンプ,SMR-100推奨の油回転真空ポンプ。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

真空ポンプ油 MRシリーズ

真空ポンプ油 MRシリーズ

    アルバック ポンプ油 SMR-100 1L

    アルバック ポンプ油 SMR-100 1L

      アルバック ポンプ油 SMR-100 4L

      アルバック ポンプ油 SMR-100 4L

        真空ポンプ油 SO-Mシリーズ

        真空ポンプ油 SO-Mシリーズ

          真空ポンプオイル SA-160M 容量 1L

          真空ポンプオイル SA-160M 容量 1L

            真空ポンプ用オイル ニュークリアバック SA-160Mシリーズ

            真空ポンプ用オイル ニュークリアバック SA-160Mシリーズ

              真空ポンプオイル SA-160M 容量 18L

              真空ポンプオイル SA-160M 容量 18L

                真空ポンプ油 Rシリーズ

                真空ポンプ油 Rシリーズ

                  アルバック 合成油 SO-M

                  アルバック 合成油 SO-M

                    真空ポンプオイル(ネオバック・合成系) SOシリーズ

                    真空ポンプオイル(ネオバック・合成系) SOシリーズ

                      真空ポンプオイル SO-M(ULV)

                      真空ポンプオイル SO-M(ULV)

                        真空ポンプオイル SA-160M 容量 2L

                        真空ポンプオイル SA-160M 容量 2L

                          オイルバス用耐熱シリコーンオイル ASO-100

                          オイルバス用耐熱シリコーンオイル ASO-100

                            メーカー アズワン 三商 三商 アズワン ケニス アズワン ケニス アズワン 三商 アズワン ケニス ケニス アズワン
                            通常価格 6,082円 4,493円 7,144円 7,056円 3,959円 4,000円 22,000円 6,192円 7,600円 10,900円 27,293円 4,989円 13,432円
                            通常出荷日 1日目~   3日目   2日目   1日目~   4日目   1日目   4日目   1日目~   2日目   1日目~   4日目~   4日目   1日目   当日出荷可能
                            詳細 鉱物油 - - 合成油 - - - - - ネオバック・合成系 - - -

                            真空ポンプ油 MRシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            オイルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました