(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

シリコングリース CL8150シリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:61-0064-83
シリコングリース CL8150シリーズ シリコングリース(ハイバックG)100G

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,250円
税込単価
3,575円

【特長】-40℃~+200℃の広い温度範囲で固化、流動、蒸発せず、10-6to...

詳細情報を確認する

  • 耐熱性:

Loading...

商品情報を表示

61-0064-83 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
種類
商品詳細種別
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

61-0064-83

チューブ
ハイバックG 100g

1個

3,250( 3,575円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
-40℃~+200℃の広い温度範囲で固化、流動、蒸発せず、10-6torr程度の高真空を保持
することができます。
科学的に安定で人畜には全く無害です
【用途】
耐熱性や耐油性、耐水性を要する箇所の潤滑

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

シリコングリース CL8150シリーズの型番61-0064-83のページです。
型番61-0064-83に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

シリコングリース CL8150シリーズ

シリコングリース CL8150シリーズ

    -20~110゚C/100g グリース(ディスクパッド用)

    -20~110゚C/100g グリース(ディスクパッド用)

      シリコーングリース G30M/G40M

      シリコーングリース G30M/G40M

        汎用シリコーングリース(高温潤滑用)

        汎用シリコーングリース(高温潤滑用)

          シリコーングリース 白色

          シリコーングリース 白色

            シリコーングリース 使用温度 -30~170℃

            シリコーングリース 使用温度 -30~170℃

              ダイキングリース(ダイフロイル)50g NR0329-001

              ダイキングリース(ダイフロイル)50g NR0329-001

                シリコングリース G30/G40/HIVAC 100g

                シリコングリース G30/G40/HIVAC 100g

                  真空グリース ハイバックG

                  真空グリース ハイバックG

                    グリース G30M/G40M 100g

                    グリース G30M/G40M 100g

                      シリコーングリース 使用温度 -40~180℃

                      シリコーングリース 使用温度 -40~180℃

                        ナフロンペースト

                        ナフロンペースト

                          DOWSIL 3140 RTV Coating

                          DOWSIL 3140 RTV Coating

                            メーカー アズワン エスコ ケニス 信越化学工業 住鉱潤滑剤 スリーボンド アズワン 東京硝子器械 ケニス アズワン 東レ・ダウコーニング アズワン 東レ・ダウコーニング
                            通常価格 3,250円 1,819円 2,780円 2,003円 1,976円 3,388円 9,200円 3,403円 3,415円 2,620円 3,104円 7,152円 8,695円
                            通常出荷日 1日目   1日目   当日出荷可能 5日目   1日目   1日目   2日目   1日目   2日目~   4日目   1日目   1日目   1日目   4日目  
                            耐熱性 - - - - - -

                            シリコングリース CL8150シリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q グリス交換や追加のタイミングはどのように判断すればよいでしょう。
                            A
                            グリスの稠度の変化、粘度の変化、酸化状況(劣化状況)、摩耗粉(異物)の混入を分析や目視で確認して判断するのが適切であると思われます。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            61-0064-84
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            種類 商品詳細種別

                            3,750円

                            ( 4,125円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            容器入りダウグリース 50g

                            シリコングリスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました