(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

接点復活剤 962

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

接点復活剤 962

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
790円
税込単価
869円

【特長】・導電性があり、電子機器接点の酸化・硫化を防止します。【商品仕様】・主...

詳細情報を確認する

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

2-2838-01

5個

790( 869円 )

12日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・導電性があり、電子機器接点の酸化・硫化を防止します。
【商品仕様】
・主成分:ポリエーテル系合成潤滑剤
・噴射剤:LPG
・型番:962
・内容量(mL):100

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

接点復活剤 962の型番2-2838-01のページです。
型番2-2838-01に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

接点復活剤 962

接点復活剤 962

    電気接点用・フッ素オイルスプレー クリューバー

    電気接点用・フッ素オイルスプレー クリューバー

      旭 ビスコティーン ガロン缶

      旭 ビスコティーン ガロン缶

        住鉱 ペースト(組立用) モリペーストH 4kg

        住鉱 ペースト(組立用) モリペーストH 4kg

          420ml シリコーンオイルスプレー

          420ml シリコーンオイルスプレー

            ニチモリ DM-100スプレー 420ml

            ニチモリ DM-100スプレー 420ml

              エーゼット 有機モリブデンオイルスプレーPRO420ml

              エーゼット 有機モリブデンオイルスプレーPRO420ml

                ニチモリ MEペーストスプレー 420ml

                ニチモリ MEペーストスプレー 420ml

                  エーゼット レギュラーチェーンソーオイル18L

                  エーゼット レギュラーチェーンソーオイル18L

                    300ml 油圧ジャッキ・オイル (粘度10)

                    300ml 油圧ジャッキ・オイル (粘度10)

                      480gスプレー潤滑剤

                      480gスプレー潤滑剤

                        ニチモリ LAPスプレー 420ml

                        ニチモリ LAPスプレー 420ml

                          フックス CGLP68 20Lペール缶

                          フックス CGLP68 20Lペール缶

                            メーカー アズワン クリューバー(NOKクリューバー) 旭エンジニアリング 住鉱潤滑剤 エスコ ダイゾーニチモリ エーゼット ダイゾーニチモリ エーゼット エスコ エスコ ダイゾーニチモリ フックスジャパン
                            通常価格 790円 6,523円 50,242円 49,833円 1,920円 3,279円 1,010円 2,663円 13,059円 780円 6,240円 2,183円 15,468円
                            通常出荷日 12日目   1日目   5日目   4日目   1日目   当日出荷可能 3日目   4日目   2日目   4日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 5日目   1日目  

                            潤滑スプレー・潤滑油・オイルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました