(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TR3069S 鍵穴用潤滑剤12ml

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

TR3069S 鍵穴用潤滑剤12ml

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常単価(税別)
750円
税込単価
825円

【特長】・鍵穴専用の潤滑スプレーです。【商品仕様】・容量(ml):12・質量(...

詳細情報を確認する

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

61-8886-87

1個

750( 825円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・鍵穴専用の潤滑スプレーです。
【商品仕様】
・容量(ml):12
・質量(g):20
・材質・仕上げ:ノブ/ステンレス
・コード番号:763-2916

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TR3069S 鍵穴用潤滑剤12mlの型番61-8886-87のページです。
型番61-8886-87に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TR3069S 鍵穴用潤滑剤12ml

TR3069S 鍵穴用潤滑剤12ml

    タッカー専用ハンディーオイル

    タッカー専用ハンディーオイル

      タービン専用オイル(スピンドル油)

      タービン専用オイル(スピンドル油)

        スーパーペネトン NX999

        スーパーペネトン NX999

          乾性潤滑剤

          乾性潤滑剤

            万能マシンオイル(中荷重用)

            万能マシンオイル(中荷重用)

              クレ5-56 320ml

              クレ5-56 320ml

                エアー工具専用オイル

                エアー工具専用オイル

                  FCJ スベルワン 45g

                  FCJ スベルワン 45g

                    クリアー潤滑ドライタイプ NX205

                    クリアー潤滑ドライタイプ NX205

                      チェーンソーオイル オールシーズンタイプII

                      チェーンソーオイル オールシーズンタイプII

                        万能ミシンオイル(軽荷重用)

                        万能ミシンオイル(軽荷重用)

                          αオイルスプレー(ナノカーボン入り)

                          αオイルスプレー(ナノカーボン入り)

                            メーカー アズワン 大澤ワックス 大澤ワックス イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) 大澤ワックス アズワン 大澤ワックス ファインケミカルジャパン イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) 大澤ワックス 大澤ワックス トラスコ中山
                            通常価格 750円 637円 1,298円 1,303円 1,308円 1,298円 760円 613円 553円 1,840円 896円 1,298円 694円
                            通常出荷日 1日目   3日目   3日目   2日目   当日出荷可能 1日目   3日目   1日目   3日目   6日目   2日目   当日出荷可能 3日目   3日目   1日目  

                            TR3069S 鍵穴用潤滑剤12mlのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 2件のレビュー
                            鍵穴
                            評価 5.0満足度:5.02022/09/29
                            鍵穴には専用に潤滑剤を使用しないと返って動きが悪くなるトラブルになる場合があるそうです。専用の潤滑剤はさすがにスムーズに動くようになりました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            鍵穴の潤滑
                            評価 5.0満足度:5.02022/05/30
                            周りの悪くなった鍵穴を洗浄して潤滑スプレーを吹くと軽く回るようになります。鍵穴は専用のスプレーを使用しないとかえってトラブルを招くのでメーカーの専用品がいいですね。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            潤滑スプレー・潤滑油・オイルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました