(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

水系強力 脱脂洗浄液 強アルカリ性 USーCLEANシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:61-0084-98
水系強力 脱脂洗浄液 強アルカリ性 USーCLEANシリーズ センジョウエキ キョウアルカリセイ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
11,805円
税込単価
12,986円

【特長】・強力ア.ルカリ性脱脂洗浄液US-CLEAN・希釈して使用するため、洗...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    液体
  • 特性:
    強力
  • 対応材質:
    プラスチック
  • 形状:
    淡黄色~黄色液体
  • 使用推奨濃度:
    5%~20%
  • 1%水溶液時のpH:
    11.2
  • 主成分:
    非イオン系界面活性剤、水酸化ナトリウム

(i)ご注意

  • 61-0084-97の詳細はこちらから、ご確認下さい。
    61-0084-98の詳細はこちらから、ご確認下さい。
    61-0084-99の詳細はこちらから、ご確認下さい。

Loading...

商品情報を表示

61-0084-98 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
仕様
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

61-0084-98

ポリ容器タイプ
約4L

2個

11,805( 12,986円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・強力ア.ルカリ性脱脂洗浄液US-CLEAN
・希釈して使用するため、洗浄液のコストが安価である
・基板に付着したフラックスやワニス等の洗浄に最適
・化粧品(ファンデーション、UVクリーム、オイル)などの製造設備の洗浄も可能
・金属、プラスチック、ガラス等の油汚れ落としに最適
・水溶性なので取り扱いやすい

(i)ご注意

  • 61-0084-97の詳細はこちらから、ご確認下さい。
    61-0084-98の詳細はこちらから、ご確認下さい。
    61-0084-99の詳細はこちらから、ご確認下さい。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

水系強力 脱脂洗浄液 強アルカリ性 USーCLEANシリーズの型番61-0084-98のページです。
型番61-0084-98に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

水系強力 脱脂洗浄液 強アルカリ性 USーCLEANシリーズ

水系強力 脱脂洗浄液 強アルカリ性 USーCLEANシリーズ

    水溶性洗浄剤 メカクリーナー W-AX

    水溶性洗浄剤 メカクリーナー W-AX

      超低毒性流出油処理剤リンダ

      超低毒性流出油処理剤リンダ

        パワークリーン 4L・18L

        パワークリーン 4L・18L

          メカファインメイトOH-2

          メカファインメイトOH-2

            住鉱 洗浄剤(液状タイプ速乾、油脂・磨耗粉除去用) スミクリーンS 18L

            住鉱 洗浄剤(液状タイプ速乾、油脂・磨耗粉除去用) スミクリーンS 18L

              クーラントシステム洗浄剤

              クーラントシステム洗浄剤

                ディスプレー用洗浄剤

                ディスプレー用洗浄剤

                  水系工業用 脱脂洗浄液 弱アルカリ性 USーCLEANシリーズ

                  水系工業用 脱脂洗浄液 弱アルカリ性 USーCLEANシリーズ

                    バフカス落とし用濃縮洗浄液 BF-20シリーズ

                    バフカス落とし用濃縮洗浄液 BF-20シリーズ

                      スミクリーンS-800 強力脱脂洗浄剤

                      スミクリーンS-800 強力脱脂洗浄剤

                        グリラー鉱油用

                        グリラー鉱油用

                          水系工業用 脱脂洗浄液 強アルカリ性 USーCLEANシリーズ

                          水系工業用 脱脂洗浄液 強アルカリ性 USーCLEANシリーズ

                            メーカー アズワン 日本メカケミカル コンドーテック 鈴木油脂工業 日本メカケミカル 住鉱潤滑剤 ミスミ イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) アズワン アズワン 住鉱潤滑剤 横浜油脂工業 アズワン
                            通常価格 6,487円 6,000円 19,726円 3,465円 2,090円 16,942円 8,961円 4,960円 6,700円 19,360円 4,327円 18,696円 8,044円
                            通常出荷日 7日目   3日目   5日目   1日目   4日目   7日目   3日目   3日目   1日目   7日目~   4日目~   3日目   1日目  
                            種類 液体 液体 液体 液体 スプレー 液体 液体 液体 液体 液体 液体 液体 液体
                            特性 強力 強力 / 速乾 - - 強力 / 速乾 速乾 強力 速乾 - - - 強力 -
                            対応材質 プラスチック - - - - - - - プラスチック - - - プラスチック
                            形状 淡黄色~黄色液体 - - - - - - - 乳白色液体 - - - 乳白色粘稠液体
                            使用推奨濃度 5%~20% - - - - - - - 3%~10% - - - 3%~10%

                            水系強力 脱脂洗浄液 強アルカリ性 USーCLEANシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            61-0084-97
                            61-0084-99
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            仕様 内容量

                            6,487円

                            ( 7,136円 )
                            2個 あり

                            7日目

                            ポリ容器タイプ約2L

                            43,470円

                            ( 47,817円 )
                            1個 あり

                            7日目

                            バッグインボックスタイプ約18L

                            パーツクリーナー・ブレーキクリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました