(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

水系工業用 脱脂洗浄液 強アルカリ性 USーCLEANシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

水系工業用 脱脂洗浄液 強アルカリ性 USーCLEANシリーズ

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
8,044円 ~ 28,412円
税込価格
8,848円 ~ 31,253円

【特長】・アルカリ性脱脂洗浄液US-CLEAN・希釈して使用するため、洗浄液の...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    液体
  • 対応材質:
    プラスチック
  • 形状:
    乳白色粘稠液体
  • 原液時のpH:
    11.0~12.5
  • 使用推奨濃度:
    3%~10%
  • 主成分:
    ノニオン系界面活性剤

(i)ご注意

  • 61-0084-95の詳細はこちらから、ご確認下さい。
    61-0084-96の詳細はこちらから、ご確認下さい。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
仕様
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ポリ容器タイプ
約4L
10

1個

8,044( 8,848円 )

1日目

一斗缶タイプ
約18L
10

1個

28,412( 31,253円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・アルカリ性脱脂洗浄液US-CLEAN
・希釈して使用するため、洗浄液のコストが安価である
・無リン
・環境ホルモン物質未含有
・毒性や危険性が少なく、引火性もないので安全性が高い
・金属、プラスチック、ガラス等の油汚れ落としに最適
・メチレンクロライド、トリクロロエチレン、パークロロエチレンなどのベーパー洗浄とほぼ同等の脱脂力を発揮する
・水で多量に希釈することにより、排水時のpHを中性にすることができ、排水性に優れている

(i)ご注意

  • 61-0084-95の詳細はこちらから、ご確認下さい。
    61-0084-96の詳細はこちらから、ご確認下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

水系工業用 脱脂洗浄液 強アルカリ性 USーCLEANシリーズ

水系工業用 脱脂洗浄液 強アルカリ性 USーCLEANシリーズ

    水系工業用 脱脂洗浄液 弱アルカリ性 USーCLEANシリーズ

    水系工業用 脱脂洗浄液 弱アルカリ性 USーCLEANシリーズ

      水系工業用 脱脂洗浄液 中性 USーCLEANシリーズ

      水系工業用 脱脂洗浄液 中性 USーCLEANシリーズ

        水系強力 脱脂洗浄液 強アルカリ性 USーCLEANシリーズ

        水系強力 脱脂洗浄液 強アルカリ性 USーCLEANシリーズ

          生分解性高性能アルカリ洗浄剤グリーンスイーパー

          生分解性高性能アルカリ洗浄剤グリーンスイーパー

            水溶性洗浄剤 メカクリーナー W-AX

            水溶性洗浄剤 メカクリーナー W-AX

              油分散洗浄剤

              油分散洗浄剤

                PRO353 キャブクリーナー 泡状

                PRO353 キャブクリーナー 泡状

                  ダフニークリーナーSD3

                  ダフニークリーナーSD3

                    ジャバラパーツクリーナー 第二石油類溶剤

                    ジャバラパーツクリーナー 第二石油類溶剤

                      メーカー アズワン アズワン アズワン アズワン コンドーテック 日本メカケミカル コンドーテック 住鉱潤滑剤 出光興産 ダイゾーニチモリ
                      通常価格 8,044円 6,700円 9,700円 6,487円 25,838円 6,000円 16,175円 1,103円 14,740円 1,283円
                      通常出荷日 1日目   1日目   1日目   7日目   5日目   3日目   5日目   1日目   9日目   1日目~  
                      種類 液体 液体 液体 液体 液体 液体 液体 スプレー 液体 -
                      対応材質 プラスチック プラスチック プラスチック プラスチック - - - - - -
                      形状 乳白色粘稠液体 乳白色液体 淡黄色~黄色液体 淡黄色~黄色液体 - - - - - -
                      原液時のpH 11.0~12.5 8.4~9.4 6.0~8.0 - - - - - - -
                      使用推奨濃度 3%~10% 3%~10% 5%~20% 5%~20% - - - - - -

                      水系工業用 脱脂洗浄液 強アルカリ性 USーCLEANシリーズのレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      パーツクリーナー・ブレーキクリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました