(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

水系工業用 脱脂洗浄液 中性 USーCLEANシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

水系工業用 脱脂洗浄液 中性 USーCLEANシリーズ

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
9,700円 ~ 34,000円  特別価格 
税込価格
10,670円 ~ 37,400円  特別価格 

【特長】・中性脱脂洗浄液US-CLEAN・液性が中性であり、安全性の高い洗浄液...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    液体
  • 対応材質:
    プラスチック
  • 形状:
    淡黄色~黄色液体
  • 原液時のpH:
    6.0~8.0
  • 使用推奨濃度:
    5%~20%
  • 主成分:
    アニオン系界面活性剤

(i)ご注意

  • 61-0084-89の詳細はこちらから、ご確認下さい。
    61-0084-90の詳細はこちらから、ご確認下さい。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
仕様
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ポリ容器タイプ
約4L
10

2個

9,700円

9,500

( 10,450円 )

1日目

バッグインボックスタイプ
約18L
10

1個

34,000円

30,600

( 33,660円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・中性脱脂洗浄液US-CLEAN
・液性が中性であり、安全性の高い洗浄液である
・希釈して使用するため、洗浄液のコストが安価である
・無リン
・環境ホルモン物質未含有
・毒性や危険性が少なく、引火性もないので安全性が高い
・金属、プラスチック、ガラス等の油汚れ落としに最適

(i)ご注意

  • 61-0084-89の詳細はこちらから、ご確認下さい。
    61-0084-90の詳細はこちらから、ご確認下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

水系工業用 脱脂洗浄液 中性 USーCLEANシリーズ

水系工業用 脱脂洗浄液 中性 USーCLEANシリーズ

    水系工業用 脱脂洗浄液 強アルカリ性 USーCLEANシリーズ

    水系工業用 脱脂洗浄液 強アルカリ性 USーCLEANシリーズ

      水系工業用 脱脂洗浄液 弱アルカリ性 USーCLEANシリーズ

      水系工業用 脱脂洗浄液 弱アルカリ性 USーCLEANシリーズ

        ジャバラパーツクリーナー 第二石油類溶剤

        ジャバラパーツクリーナー 第二石油類溶剤

          バフカス落とし用濃縮洗浄液 BF-20シリーズ

          バフカス落とし用濃縮洗浄液 BF-20シリーズ

            パーツ&ブレーキクリーナー840

            パーツ&ブレーキクリーナー840

              ボール2石パーツクリーナー

              ボール2石パーツクリーナー

                マットクリーナー Z-276

                マットクリーナー Z-276

                  チェーンクリーナー(チェーン専用洗浄剤) No.1017・No.1024

                  チェーンクリーナー(チェーン専用洗浄剤) No.1017・No.1024

                    840ml ブレーキ&パーツクリーナー

                    840ml ブレーキ&パーツクリーナー

                      テラパーツ&ブレーキクリーナー(速乾タイプ)

                      テラパーツ&ブレーキクリーナー(速乾タイプ)

                        水溶性洗浄剤 メカクリーナー W-AX

                        水溶性洗浄剤 メカクリーナー W-AX

                          エンジンチューンアップ NX56

                          エンジンチューンアップ NX56

                            メーカー アズワン アズワン アズワン ダイゾーニチモリ アズワン イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) 大澤ワックス ホーザン 呉工業 エスコ コスモビューティ 日本メカケミカル イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)
                            通常価格 9,700円 8,044円 6,700円 1,283円 19,360円 360円 594円 1,864円 1,288円 945円 540円 6,000円 960円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目~   7日目~   1日目   当日出荷可能 3日目   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   3日目   2日目  
                            種類 液体 液体 液体 - 液体 スプレー スプレー 液体 スプレー スプレー スプレー 液体 スプレー
                            対応材質 プラスチック プラスチック プラスチック - - - - - - 鋼 / ステンレス鋼 / 非鉄金属 / 貴金属 - - -
                            形状 淡黄色~黄色液体 乳白色粘稠液体 乳白色液体 - - - - - - - - - -
                            原液時のpH 6.0~8.0 11.0~12.5 8.4~9.4 - - - - - - - - - -
                            使用推奨濃度 5%~20% 3%~10% 3%~10% - - - - - - - - - -

                            水系工業用 脱脂洗浄液 中性 USーCLEANシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            パーツクリーナー・ブレーキクリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました