(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

軸付ブラシ(真鍮・スチール) K-109シリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

軸付ブラシ(真鍮・スチール) K-109シリーズ

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
1,016円
税込価格
1,118円

【特長】材質が真鍮とスチールでブラシ径がφ8mm、φ13mmの軸付ブラシです。

詳細情報を確認する

  • 適応機種:
    K-109

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品仕様

型番材質適応機種ブラシ径
61-0485-26真鍮K-109φ8mm
61-0485-27真鍮K-109φ13mm
61-0485-28スチールK-109φ8mm
61-0485-29スチールK-109φ13mm
商品情報を表示

型番リスト

型番
材質
ブラシ径
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
真鍮
φ8mm

1個

1,016( 1,118円 )

12日目

真鍮
φ13mm

1個

1,016( 1,118円 )

8日目

スチール
φ8mm

1個

1,016( 1,118円 )

8日目

スチール
φ13mm

1個

1,016( 1,118円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】材質が真鍮とスチールでブラシ径がφ8mm、φ13mmの軸付ブラシです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

軸付ブラシ(真鍮・スチール) K-109シリーズ

軸付ブラシ(真鍮・スチール) K-109シリーズ

    K-109用先端工具

    K-109用先端工具

      ダイヤモンドビット K-109シリーズ

      ダイヤモンドビット K-109シリーズ

        砥石ビット K-109シリーズ

        砥石ビット K-109シリーズ

          K-109-69ビット全種類セット

          K-109-69ビット全種類セット

            ミニモ スタンダードクランプヘッド

            ミニモ スタンダードクランプヘッド

              ミニモ ベルトアーム H82

              ミニモ ベルトアーム H82

                ミニタージェット2用 バリアブルフットスイッチ VC60

                ミニタージェット2用 バリアブルフットスイッチ VC60

                  リューターフットコントローラー

                  リューターフットコントローラー

                    ミニモ ベルトアーム H81

                    ミニモ ベルトアーム H81

                      K-109ミニルーター

                      K-109ミニルーター

                        電動グラインダー用メンテナンス用パーツ

                        電動グラインダー用メンテナンス用パーツ

                          ミニモ エアーヘッド

                          ミニモ エアーヘッド

                            メーカー アズワン ホーザン アズワン アズワン アズワン ミニター ミニター アズワン 日本精密機械工作 ミニター アズワン 浦和工業 ミニター
                            通常価格 1,016円 570円 1,653円 572円 13,916円 41,806円 10,298円 9,800円 16,400円 9,960円 13,819円 2,666円 43,729円
                            通常出荷日 8日目~   2日目~   8日目~   8日目   8日目   9日目   1日目   8日目   在庫品1日目   当日出荷可能 7日目   8日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目  
                            適応機種 K-109 - K-109 K-109 - - - - - - - - -

                            軸付ブラシ(真鍮・スチール) K-109シリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            マイクログラインダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました