(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ダイヤモンドビット K-109シリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:61-0485-10
ダイヤモンドビット K-109シリーズ アズワンショウヒン

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,653円
税込単価
1,818円

【特長】・ダイヤモンド#120ビット径:1.0mm、1.6mm、1.8mm

詳細情報を確認する

  • 詳細:
    ダイヤモンド#120
  • 適応機種:
    K-109

型番

61-0485-10 解除

Loading...

製品仕様

型番詳細適応機種ビット径
61-0485-10ダイヤモンド#120K-1091.0mm
61-0485-11ダイヤモンド#120K-1091.6mm
61-0485-12ダイヤモンド#120K-1091.8mm
商品情報を表示

61-0485-10 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
ビット径
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

61-0485-10

1.0mm

1個

1,653( 1,818円 )

12日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ダイヤモンド#120
ビット径:1.0mm、1.6mm、1.8mm

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ダイヤモンドビット K-109シリーズの型番61-0485-10のページです。
型番61-0485-10に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ダイヤモンドビット K-109シリーズ

ダイヤモンドビット K-109シリーズ

    K-109用先端工具

    K-109用先端工具

      砥石ビット K-109シリーズ

      砥石ビット K-109シリーズ

        ダイヤモンドドリル(ツイストタイプ)刃径0.8~1.5mm

        ダイヤモンドドリル(ツイストタイプ)刃径0.8~1.5mm

          ペーパーコーン用マンドレル

          ペーパーコーン用マンドレル

            ペーパーコーン(18g/90g)

            ペーパーコーン(18g/90g)

              形削りナイフ

              形削りナイフ

                オートマック 精密切削用カッター(木工・象牙・プラスチック用)

                オートマック 精密切削用カッター(木工・象牙・プラスチック用)

                  軸付ブラシ(真鍮・スチール) K-109シリーズ

                  軸付ブラシ(真鍮・スチール) K-109シリーズ

                    広角炎用ヘッド

                    広角炎用ヘッド

                      精密切削用カッター(軸径2.4mm/3.2mm)

                      精密切削用カッター(軸径2.4mm/3.2mm)

                        コレットチャック CHCグループ

                        コレットチャック CHCグループ

                          コレットチャック CHMグループ

                          コレットチャック CHMグループ

                            メーカー アズワン ホーザン アズワン ナカニシ 東京オートマック 東京オートマック DREMEL 東京オートマック アズワン DREMEL 東京オートマック ナカニシ ナカニシ
                            通常価格 1,653円 570円 572円 2,900円 587円 2,300円 980円 3,680円 1,016円 999円 1,197円 5,280円 4,726円
                            通常出荷日 8日目~   2日目~   8日目   1日目~   7日目   7日目   1日目   7日目   8日目~   1日目   7日目   5日目   9日目  
                            詳細 ダイヤモンド#120 - - - - - - - - - - - -
                            適応機種 K-109 - K-109 - - - - - K-109 - - - -

                            ダイヤモンドビット K-109シリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            61-0485-11
                            61-0485-12
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            ビット径

                            1,653円

                            ( 1,818円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            1.6mm

                            1,653円

                            ( 1,818円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            1.8mm

                            マイクログラインダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました