(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

K-109ミニルーター

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

K-109ミニルーター

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
13,819円
税込単価
15,201円

【特長】・基板パターンのカットや、レジスト被膜の剥離に・ビット交換で、穴あけ、...

詳細情報を確認する

型番

61-0485-09 解除

Loading...

製品仕様

型番重量重量詳細標準ビット回転数消費電力定格時間電源グリップ部外径チャッキング径電源コード付属品適応機種
61-0485-09160g(コード・ビット含まず)K-109-107000~16500rpm20W15分AC100V 50、60Hzφ18mm(最小部)φ2.35mm1.3m専用ケース、ダイヤモンドビット(K-109-10)、切り粉掃除用ハケ、ビットホルダーK-109
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

61-0485-09

1個

13,819( 15,201円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・基板パターンのカットや、レジスト被膜の剥離に
・ビット交換で、穴あけ、バリ取り、切削加工、サビ落としにも
・最大回転数16500rpmのハイスピードモデル。
・より軽い力で、よりスピーディに削ることが可能に。
・スピードコントロール機能付。
・回転数は無段階に調整できます。
・別売のビットで多彩に広がる加工用途。
・専用ケース、ダイヤモンドビット(K-109-10)、切り粉掃除用ハケ、ビットホルダー 付
【商品仕様】
:160g
・重量詳細:(コード・ビット含まず)
・標準ビット:K-109-10
・回転数:7000~16500rpm
・消費電力:20W
・定格時間:15分
・電源:AC100V 50、60Hz
・グリップ部外径:18mmφ(最小部)
・チャッキング径:2.35mmφ
・電源コード:1.3m
・付属品:専用ケース、ダイヤモンドビット(K-109-10)、切り粉掃除用ハケ、ビットホルダー
・適応機種:K-109

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

K-109ミニルーターの型番61-0485-09のページです。
型番61-0485-09に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

K-109ミニルーター

K-109ミニルーター

    ミニルーター

    ミニルーター

      ゴールドIIモーターユニット

      ゴールドIIモーターユニット

        50°アングル アタッチメント EKC-300

        50°アングル アタッチメント EKC-300

          マイクログラインダー“スレンダーロータリー”

          マイクログラインダー“スレンダーロータリー”

            90°ミニアングル アタッチメント(最小加工穴径Φ20mm)

            90°ミニアングル アタッチメント(最小加工穴径Φ20mm)

              木彫刻替刃(Wー400用)深丸 4.5mm

              木彫刻替刃(Wー400用)深丸 4.5mm

                ミニペンモーターユニット

                ミニペンモーターユニット

                  精密電動マイクログラインダ用モータ DMT

                  精密電動マイクログラインダ用モータ DMT

                    マイクログラインダー用リングタイプ アタッチメントコレット

                    マイクログラインダー用リングタイプ アタッチメントコレット

                      50°アングル アタッチメント KC-300

                      50°アングル アタッチメント KC-300

                        コレットチャック CHHグループ

                        コレットチャック CHHグループ

                          ロング アタッチメント

                          ロング アタッチメント

                            メーカー アズワン ホーザン 日本精密機械工作 ナカニシ ミニター ナカニシ サンフレックス 日本精密機械工作 E-FORCE ナカニシ ナカニシ ナカニシ ナカニシ
                            通常価格 13,819円 12,404円 48,250円 36,497円 54,146円 36,000円 762円 46,799円 42,251円 5,336円 34,814円 4,774円 28,613円
                            通常出荷日 8日目   2日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   39日目   3日目   6日目   19日目   1日目   1日目   1日目~   1日目  

                            K-109ミニルーターのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            マイクログラインダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました