(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:61-9991-22
金型研磨砥石 ORANGE・STONE アズワンショウヒン

金型研磨砥石 ORANGE・STONE 61-9991-22

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
9,900円
税込単価
10,890円

【特長】・馴染むように設計された中軟度のSic砥粒の砥石で、ダイヤモンドペース...

詳細情報を確認する

  • 砥粒:
    中硬
  • 結合剤:
    V
  • 材質:
    WA(38A)
  • 入数:
    1箱(20本)

型番

61-9991-22 解除

Loading...

61-9991-22 の仕様・寸法情報

型番
サイズ(厚×幅×長)(mm)
粒度
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

61-9991-22

3×13×150
#120

1個

9,900( 10,890円 )

12日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・馴染むように設計された中軟度のSic砥粒の砥石で、ダイヤモンドペースト使用の前工程に有効で、鏡面仕上げ等の面租度を要求される金型に最適です。

61-9991-22で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

金型研磨砥石 ORANGE・STONEの型番61-9991-22のページです。
型番61-9991-22に関する仕様情報を記載しております。

金型研磨砥石 ORANGE・STONEのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
61-9991-23
61-9991-24
61-9991-25
61-9991-26
61-9991-27
61-9991-28
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
サイズ(厚×幅×長)(mm) 粒度

9,900円

( 10,890円 )
1個 あり

12日目

3×13×150 #180

9,900円

( 10,890円 )
1個 あり

12日目

3×13×150 #240

9,900円

( 10,890円 )
1個 あり

12日目

3×13×150 #320

9,900円

( 10,890円 )
1個 あり

12日目

3×13×150 #400

9,900円

( 10,890円 )
1個 あり

12日目

3×13×150 #600

9,900円

( 10,890円 )
1個 あり

12日目

3×13×150 #800

スティック砥石・油砥石カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました