(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

石鹸膜流量計(500mL/1L用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

石鹸膜流量計(500mL/1L用)

通常価格(税別)
28,500円 ~ 33,600円
税込価格
31,350円 ~ 36,960円

【特長】・本器は、少流量のポンプの流量校正用に適しており、容量目盛付のシリンダ...

詳細情報を確認する

  • 入数:
    1個
  • 目盛:
    10mL

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
測定範囲
型式
商品詳細種別
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中
0~1000mL/min
1L用
1L用

1個

33,600( 36,960円 )

-

  • 注文停止中
0~500mL/min
500mL用
500mL用

1個

28,500( 31,350円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・本器は、少流量のポンプの流量校正用に適しており、容量目盛付のシリンダー内を、石鹸液の膜が移動する速度(時間)で流量を測定するものです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

石鹸膜流量計(500mL/1L用)

石鹸膜流量計(500mL/1L用)

    石鹸膜流量計(最大目盛150mL/300mL)

    石鹸膜流量計(最大目盛150mL/300mL)

      専用石鹸液 石鹸膜流量計用

      専用石鹸液 石鹸膜流量計用

        基準流量計 028300シリーズ

        基準流量計 028300シリーズ

          吸引ポンプ用流量計 080120シリーズ

          吸引ポンプ用流量計 080120シリーズ

            流量センサー

            流量センサー

              フロート式流量計(流量:25~50L/min)

              フロート式流量計(流量:25~50L/min)

                大流量用流量計(ニードルバルブ付)材質:

                大流量用流量計(ニードルバルブ付)材質:

                  瞬時積算流量計 OF05ZAWN/OF10ZAWN

                  瞬時積算流量計 OF05ZAWN/OF10ZAWN

                    アスベストサンプラー用流量校正セット APS-6/APS-7型用

                    アスベストサンプラー用流量校正セット APS-6/APS-7型用

                      ガス流量計

                      ガス流量計

                        面積式流量計(精密ニードルバルブ付)材質:

                        面積式流量計(精密ニードルバルブ付)材質:

                          データ管理ソフトKDL01

                          データ管理ソフトKDL01

                            メーカー アズワン 柴田科学 アズワン アズワン アズワン 愛知時計電機 ヤマト産業 コフロック 愛知時計電機 柴田科学 ケニス コフロック 東京硝子器械
                            通常価格 28,500円 28,500円 3,300円 66,000円 90,154円 20,900円 8,720円 71,700円 68,028円 48,780円 102,900円 59,900円 28,137円
                            通常出荷日 10日目~   6日目   10日目   19日目   7日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 39日目   8日目   6日目   7日目   39日目   5日目  
                            入数 1個 - - 1個 1台 - - - - - - - -
                            目盛 10mL - - - - - - - - - - - -

                            石鹸膜流量計(500mL/1L用)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            流量計カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました