(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

基準流量計 028300シリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:61-4415-95
基準流量計 028300シリーズ アズワンショウヒン

通常価格(税別)
66,000円
税込価格
72,600円

【特長】・フロータイプですので瞬間値の読み取りに適します。一般に吸引ポンプは、...

詳細情報を確認する

  • 入数:
    1個

型番

61-4415-95 解除

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
測定範囲
型式
商品詳細種別
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

61-4415-95

0.05~0.5L/min(Air20℃、1気圧換算)
TM-305N
TM-305N

1個

66,000( 72,600円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・フロータイプですので瞬間値の読み取りに適します。一般に吸引ポンプは、捕集装置を装着し連続運転で使用しますが、捕集対象物質がろ過材に捕集されると、負荷が増大し流量が小さくなります。吸引ポンプの使用時における流量は、付属の流量計で流量を設定しています。この流量計は目安目盛を示しているものが多く、吸引空気量の精度を維持するためには、あらかじめ付属の流量計の通常の使用状態と同等の負荷を、ポンプの上流の流量計の取り付け位置に装置して基準流量計あるいは基準ガスメーターを用いて校正しておく必要があります。吸引ポンプの吸引流量に適した基準流量計、ガスメーターをご使用ください。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

基準流量計 028300シリーズ

基準流量計 028300シリーズ

    吸引ポンプ用流量計 080120シリーズ

    吸引ポンプ用流量計 080120シリーズ

      石鹸膜流量計(500mL/1L用)

      石鹸膜流量計(500mL/1L用)

        フロート式流量計(流量:25~50L/min)

        フロート式流量計(流量:25~50L/min)

          小型フローメータ

          小型フローメータ

            二ードルバルブ付精密流量計 RK1250-T Air

            二ードルバルブ付精密流量計 RK1250-T Air

              面積式流量計(精密ニードルバルブ付)材質:

              面積式流量計(精密ニードルバルブ付)材質:

                大流量用流量計(ニードルバルブ付)材質:

                大流量用流量計(ニードルバルブ付)材質:

                  フロート式流量計二連式

                  フロート式流量計二連式

                    小形レベルセンサ 標準タイプOL形

                    小形レベルセンサ 標準タイプOL形

                      面積式流量計

                      面積式流量計

                        表示器付小型カルマン渦流量計(ふっ素樹脂) FMシリーズ

                        表示器付小型カルマン渦流量計(ふっ素樹脂) FMシリーズ

                          フロート式レベルセンサ FS-2S

                          フロート式レベルセンサ FS-2S

                            メーカー アズワン アズワン アズワン ヤマト産業 コフロック 三商 コフロック コフロック ヤマト産業 ノーケン コフロック アズワン ノーケン
                            通常価格 66,000円 90,154円 28,500円 8,720円 13,332円 46,500円 59,900円 71,700円 17,593円 4,297円 24,100円 127,484円 23,553円
                            通常出荷日 19日目   7日目   10日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   2日目   39日目   39日目   1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 39日目   15日目   4日目  
                            入数 1個 1台 1個 - - - - - - - - - -

                            基準流量計 028300シリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            流量計カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました