(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

タングステンニードル STJ-0112シリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

タングステンニードル STJ-0112シリーズ

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
11,000円
税込価格
12,100円

【特長】・大気圧より測定できるデジタルピラニー真空計です・デジタルとバーグラフ...

詳細情報を確認する

  • 材質:
    タングステン

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
商品詳細種別
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
-

1個

11,000( 12,100円 )

1日目

-

1個

11,000( 12,100円 )

1日目

  • 注文停止中
3本セット)

1個

11,000( 12,100円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・大気圧より測定できるデジタルピラニー真空計です
・デジタルとバーグラフで分かりやすく表示します
・通信機能・BNC出力等拡張機能を充実させ、各種制御・FAシステム等の多様な用途に対応可能です
・見やすい2レンジ切り替えのアナログタイプです
・持ち運びにも便利な卓上タイプです
・ソリットステートサーキットを採用していますので、電圧変動(90~110V)に対しても安定な動作を示します<PG-2BM>
・ミクロン単位の微小サンプルピックアップに最適です

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

タングステンニードル STJ-0112シリーズ

タングステンニードル STJ-0112シリーズ

    マイクロスケールCSMM-001

    マイクロスケールCSMM-001

      マイクロスコープ L-KIT508~L-KIT512(PC用)

      マイクロスコープ L-KIT508~L-KIT512(PC用)

        カートン 十字線

        カートン 十字線

          アイカップ L-46-1

          アイカップ L-46-1

            アイカップ L-46-2

            アイカップ L-46-2

              マイクロスコープ L-KIT513~L-KIT515(PC用)

              マイクロスコープ L-KIT513~L-KIT515(PC用)

                カートン クロス振り分け5/50x2mm

                カートン クロス振り分け5/50x2mm

                  メーカー アズワン アズワン ホーザン カートン光学 アズワン アズワン ホーザン カートン光学
                  通常価格 11,000円 6,200円 59,700円 7,564円 2,730円 2,730円 79,500円 7,463円
                  通常出荷日 1日目   1日目   4日目~   5日目   8日目   8日目   4日目   5日目  
                  材質 タングステン - - - - - - -

                  タングステンニードル STJ-0112シリーズのレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  顕微鏡カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ツール用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました