(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

CCTVレンズ MVシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:1-5064-01
CCTVレンズ MVシリーズ アズワンショウヒン

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
15,625円
税込単価
17,188円

【特長】・フォーカス・アイリスにロックビスが付いています。・∞~近接(接写リン...

詳細情報を確認する

  • マウント:
    Cマウント

型番

1-5064-01 解除

Loading...

 
カタログを表示

1-5064-01 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
焦点距離(mm)
型番
画角(V×H)
至近距離(m)
適合カメラサイズ(MAX)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1-5064-01

6(F=1.4)
MV0614
42.3°×54.6°
0.2
1/2

1個

15,625( 17,188円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・フォーカス・アイリスにロックビスが付いています。
・∞~近接(接写リング使用)まで撮影でき、様々なデバイスに対応可能です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

CCTVレンズ MVシリーズの型番1-5064-01のページです。
型番1-5064-01に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

CCTVレンズ MVシリーズ

CCTVレンズ MVシリーズ

    LEDズーム実体顕微鏡SCM1X

    LEDズーム実体顕微鏡SCM1X

      LEDズーム実体顕微鏡SCM065X

      LEDズーム実体顕微鏡SCM065X

        マニュアルズームレンズ

        マニュアルズームレンズ

          顕微鏡アダプター L-845(アズワン)

          顕微鏡アダプター L-845(アズワン)

            USB接続LED照明 LEDコントローラー

            USB接続LED照明 LEDコントローラー

              デジタルマイクロスコープ 本体セット

              デジタルマイクロスコープ 本体セット

                LEDズーム実体顕微鏡SCM035X

                LEDズーム実体顕微鏡SCM035X

                  マイクロスコープ(PC用) L-KIT649

                  マイクロスコープ(PC用) L-KIT649

                    4分割リングライトLED照明 XR9458

                    4分割リングライトLED照明 XR9458

                      メーカー アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン ホーザン 東京硝子器械
                      通常価格 12,768円 15,000円 15,600円 8,080円 9,500円 21,000円 287,673円 15,000円 119,700円 38,144円
                      通常出荷日 9日目~   1日目   1日目   8日目~   8日目   19日目   26日目   1日目   5日目   19日目  
                      マウント Cマウント - - - - - - - - -

                      CCTVレンズ MVシリーズのレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      この商品のバリエーション

                      型番
                      1-5064-02
                      1-5064-03
                      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                      出荷日
                      焦点距離(mm) 型番 画角(V×H) 至近距離(m) 適合カメラサイズ(MAX)

                      13,482円

                      ( 14,830円 )
                      1個 あり

                      35日目

                      8(F=1.3)MV081345.0°×57.8°0.21/2

                      12,768円

                      ( 14,045円 )
                      1個 あり

                      9日目

                      12(F=1.4)MV121421.9°×29.0°0.32/3

                      顕微鏡カテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました