(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

壁掛け式温度調節計 DT-03シリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

壁掛け式温度調節計 DT-03シリーズ

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
31,886円
税込価格
35,075円

【特長】・電源・負荷を接続するだけで温度制御が可能・使いやすさ、利便性、安全性...

詳細情報を確認する

  • 重量:
    600g以下
  • 詳細:
    リレー接点による電源電圧出力
  • リード線:
    2m
  • 外形寸法(mm)幅×奥行×高さ:
    80×45×155
  • 保存周囲温湿度範囲:
    温度/-20~70℃、湿度/5~95%RH
  • 3Pプラグ付電源コード:
    2m

型番

61-9638-25 解除

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
メーカー型番
商品詳細種別
入力種類
使用周囲温湿度範囲
本体指示精度
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

61-9638-25

DT-03-1
白金測温抵抗体センサー
測温抵抗体Pt100
温度/0~50度、湿度/20~90%RH
測温抵抗体/±(0.9度+1digit)

1個

31,886( 35,075円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・電源・負荷を接続するだけで温度制御が可能
・使いやすさ、利便性、安全性を追求した壁掛・卓上型温度調節計

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

壁掛け式温度調節計 DT-03シリーズ

壁掛け式温度調節計 DT-03シリーズ

    TRM-006A-0-A デジタル指示計

    TRM-006A-0-A デジタル指示計

      T&D 温湿度センサ THA-3001

      T&D 温湿度センサ THA-3001

        デジタル温度調節器 TOCシリーズ

        デジタル温度調節器 TOCシリーズ

          TRT-2416 ペリチェリレー 16A

          TRT-2416 ペリチェリレー 16A

            温湿度センサ THA-3151

            温湿度センサ THA-3151

              高精度デジタル温度・湿度計

              高精度デジタル温度・湿度計

                温湿度計"ハイエスト1型"

                温湿度計"ハイエスト1型"

                  デジタル温湿度計 PC-7700Ⅱ

                  デジタル温湿度計 PC-7700Ⅱ

                    電子式温湿度記録計

                    電子式温湿度記録計

                      温度コントロールユニット

                      温度コントロールユニット

                        小型防水データロガー TR-55I-V

                        小型防水データロガー TR-55I-V

                          温度センサーTP-07

                          温度センサーTP-07

                            メーカー アズワン アズワン 三商 アズワン アズワン T&D 三商 佐藤計量器製作所 三商 セコニック アズワン T&D アズワン
                            通常価格 31,886円 21,182円 7,610円 55,000円 17,190円 8,800円 15,000円 17,000円 5,300円 127,843円 10,100円 23,513円 6,700円
                            通常出荷日 12日目   19日目   2日目   10日目~   12日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 2日目   10日目   10日目~   7日目   9日目  
                            重量 600g以下 - - - - - - - - - - - -
                            詳細 リレー接点による電源電圧出力 - - - - - - - - - - - -
                            リード線 2m - - - - - - - - - - - -
                            外形寸法(mm)幅×奥行×高さ 80×45×155 - - - - - - - - - - - -
                            保存周囲温湿度範囲 温度/-20~70℃、湿度/5~95%RH - - - - - - - - - - - -

                            壁掛け式温度調節計 DT-03シリーズのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            温調
                            評価 5.0満足度:5.02021/03/09
                            トイレが寒くなりすぎないように,温度設定して電気ストーブでコントロールしています.寒冷期の水道管凍結防止にもなっていると思います.

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました