(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TTA-002-AE デジタル指示計

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

TTA-002-AE デジタル指示計

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
13,800円
税込価格
15,180円

【特長】・過昇防止器の用途として最適・DI入力機能を搭載し、外部からの接点出力...

詳細情報を確認する

  • メーカー型番:
    TTA-002-AE

型番

61-9638-23 解除

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

61-9638-23

1個

13,800( 15,180円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・過昇防止器の用途として最適
・DI入力機能を搭載し、外部からの接点出力を取り込みイベント出力を出すことも可能
【商品仕様】
・入力種類:熱電対/K・J・R・T・N・S・B(入力抵抗1MΩ)
・表示精度:指示値の±(0.5%+1digit)または±3度のどちらか大きい方。ただし-100~0度は±5度、-200~-100度は±7度、B熱電対の400度以下は規定なし。
・重量:80g以下(アタッチメントを除く)
・消費電力:5VA以下(AC264V)、4VA以下(AC24V)、2W以下(DC24V)
・標準周囲温湿度範囲:温度/23±10度、湿度/45~75RH
・使用周囲温湿度範囲:温度/0~50度、湿度/20~90RH
・保存周囲温湿度範囲:温度/-25~70度、湿度/5~95RH
・イベント出力1点
・外形寸法(幅×奥行×高さmm):48×103×24

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TTA-002-AE デジタル指示計

TTA-002-AE デジタル指示計

    標準二重管温度計 メーカー検査器差表付

    標準二重管温度計 メーカー検査器差表付

      標準二重管温度計 5号 メーカー検査器差表付

      標準二重管温度計 5号 メーカー検査器差表付

        過熱防止装置,サイズ(mm):150×210×155(突起部除く)

        過熱防止装置,サイズ(mm):150×210×155(突起部除く)

          埋込型ソーラーデジタル温度計 SN-110S

          埋込型ソーラーデジタル温度計 SN-110S

            デジタル温度計 TA410-110

            デジタル温度計 TA410-110

              蛍光式光ファイバー温度計 FLシリーズ

              蛍光式光ファイバー温度計 FLシリーズ

                A&D 組込み型温度計 AD-5656SL

                A&D 組込み型温度計 AD-5656SL

                  温湿度計(デジタル) EA728AC-35

                  温湿度計(デジタル) EA728AC-35

                    メーカー アズワン 三商 三商 アズワン 熱研 アズワン 安立計器 三商 エスコ
                    通常価格 13,800円 39,600円 74,800円 98,000円 5,924円 27,000円 14,885円 3,000円 1,710円
                    通常出荷日 12日目   2日目~   4日目   14日目   6日目   1日目   18日目   2日目   1日目   当日出荷可能
                    メーカー型番 TTA-002-AE - - - - TA410-110 - - -

                    TTA-002-AE デジタル指示計のレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ツール用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました