(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

testo184H1

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

testo184H1

通常単価(税別)
28,969円
税込単価
31,866円

【特長】・温湿度ロガー・湿度センサ付で、温度と湿度の2チャネルを同時測定・ソフ...

詳細情報を確認する

  • メーカー型番:
    0572 1845

型番

61-0106-98 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

61-0106-98

1個

28,969( 31,866円 )

10日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・温湿度ロガー
・湿度センサ付で、温度と湿度の2チャネルを同時測定
・ソフトウェア不要。内蔵メモリに入っている設定用ファイルを更新し、
・ロガーにエクスポートするだけでOK
【商品仕様】
・測定項目:温度、湿度
・電池交換:可能
・センサ:温度/NTC、湿度/静電容量式(内蔵)
・計測範囲:温度/-20~+70℃、湿度/0~+100%rh
・精度±1digit:温度(25℃、5~80%rh時)/±0.5℃(-35~+70℃)、湿度/±1.8%rh+測定値の3%0~60℃:温度係数±(0.03%rh/K)
・分解能:温度/0.1℃、湿度/0.1%rh
・メモリ:64,000データ
・計測間隔:1分-24時間(選択可能)
・保管温度:-55~+70℃
・バッテリの種類:SR2450
・バッテリ寿命:500日(計測

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

testo184H1の型番61-0106-98のページです。
型番61-0106-98に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

testo184H1

testo184H1

    T&D 温湿度記録計 おんどとり TR-72nw

    T&D 温湿度記録計 おんどとり TR-72nw

      輸送用温度ロガーtesto 184 T1/T2 0572シリーズ

      輸送用温度ロガーtesto 184 T1/T2 0572シリーズ

        オンドラベル 310

        オンドラベル 310

          テストー(2ch)testo 0572シリーズ

          テストー(2ch)testo 0572シリーズ

            クロックインジケータ 0646シリーズ

            クロックインジケータ 0646シリーズ

              メーカー アズワン 三商 アズワン アズワン アズワン アズワン
              通常価格 28,969円 29,800円 8,500円 2,340円 18,000円 5,700円
              通常出荷日 10日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目~   1日目   19日目~  
              メーカー型番 0572 1845 - - - - -

              よくあるご質問(FAQ)

              Q 連続計測時間を教えてください。
              A
              連続計測時間については、計測間隔、使用電源などの条件によって変わるので一概には言えません。まずは、計測間隔と使用電源を決めてから候補を絞り込むのがよいでしょう。

              温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ツール用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました