(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

テストー(2ch)testo 0572シリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

テストー(2ch)testo 0572シリーズ

通常価格(税別)
18,000円 ~ 28,144円
税込価格
19,800円 ~ 30,958円

【特長】・コンパクトなボディに温度・湿度のセンサを内蔵しています。・空調管理が...

詳細情報を確認する

  • 分解能:
    湿度/0.1%rh、温度/0.1℃(-20~+70℃)
  • 保護等級:
    IP20
  • 使用温度:
    -20~+70℃
  • メモリ:
    16、000計測分
  • 外形寸法:
    38×60×19mm
  • 保管温度:
    -40~+70℃
  • 計測範囲:
    湿度/0~100%rh(結露なきこと)、温度/-20~+70℃
  • バッテリ寿命:
    1年(計測間隔15分、+25℃の場合)
  • 計測間隔:
    1分-24時間(選択可能)
  • バッテリ種類:
    CR2032ボタン型リチウムバッテリ(3V)×2

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
メーカー型番
詳細
商品詳細種別
センサ
同梱品
精度(±1digit)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
0572 0566
-
ミニ温湿度データロガーUSBインターフェイスセット(2ch) testo 174H
湿度/静電容量式(内蔵)、温度/NTC(内蔵)
本体、USBインターフェイス、壁取付用ブラケット、CR2032リチウムバッテリ×2、取扱説明書、出荷検査書
湿度/±3%rh(2~98%rh)、+25℃時(温度依存)±0.03%rh/K、温度/±0.5℃(-20~+70℃)

1個

28,144( 30,958円 )

1日目

0572 6560
センサ:湿度/静電容量式(内蔵)、温度:NTC(内蔵)
ミニ温湿度データロガー(2ch) testo 174 H
-
本体、壁取付用ブラケット、CR2032リチウムバッテリ×2、取扱説明書、出荷検査書
精度±1digit:湿度/±3%rh(2~98%rh)、+25℃時(温度依存)±0.03%rh/K、温度:±0.5℃(-20~+70℃)

1個

18,000( 19,800円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・コンパクトなボディに温度・湿度のセンサを内蔵しています。
・空調管理が必要なさまざまな場所へ手軽に設置できます。
・バッテリが切れても計測データは保護される安心設計です。
・湿度精度はミニサイズとしては高精度の±3%rhです。
・温度センサ、湿度センサを内蔵。(2チャネル)
・データ保護機能、電池切れや電池交換の際もメモリデータは消失しません。
・電池は市販のボタン型リチウム電池《CR2032》を採用。
・ランニングコストの低減が実現できます。
・安心の2年保証

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

テストー(2ch)testo 0572シリーズ

テストー(2ch)testo 0572シリーズ

    testo184H1

    testo184H1

      4線式Pt100センサ温度ロガーtesto176T1/testo176T2 0572シリーズ

      4線式Pt100センサ温度ロガーtesto176T1/testo176T2 0572シリーズ

        輸送用温度ロガーtesto 184 T1/T2 0572シリーズ

        輸送用温度ロガーtesto 184 T1/T2 0572シリーズ

          テストー 温度・湿度データロガ testo174H

          テストー 温度・湿度データロガ testo174H

            コードレス温湿度表示器 SK-M350R-TRH

            コードレス温湿度表示器 SK-M350R-TRH

              温度表示計(ワイヤレスタイプ)センサー

              温度表示計(ワイヤレスタイプ)センサー

                温度データーロガー ADシリーズ

                温度データーロガー ADシリーズ

                  コードレス温湿度表示器用一体型センサー SK-M350R-TRH-S1

                  コードレス温湿度表示器用一体型センサー SK-M350R-TRH-S1

                    A&D 時計付き温湿度計 AD-5681

                    A&D 時計付き温湿度計 AD-5681

                      T&D 記録計 おんどとりJr.TR-55i-V

                      T&D 記録計 おんどとりJr.TR-55i-V

                        メーカー アズワン アズワン アズワン アズワン 三商 佐藤計量器製作所 佐藤計量器製作所 アズワン 佐藤計量器製作所 三商 三商
                        通常価格 18,000円 28,969円 61,134円 8,500円 17,000円 161,000円 74,977円 8,080円 98,589円 4,200円 19,000円
                        通常出荷日 1日目   10日目   12日目   1日目~   2日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   3日目   2日目  
                        分解能 湿度/0.1%rh、温度/0.1℃(-20~+70℃) - 0.01℃ 0.1℃ - - - - - - -
                        保護等級 IP20 - - IP67 - - - - - - -
                        使用温度 -20~+70℃ - - - - - - - - - -
                        メモリ 16、000計測分 - 2、000、000データ - - - - - - - -
                        外形寸法 38×60×19mm - 103×63×33mm - - - - - - - -

                        テストー(2ch)testo 0572シリーズのレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        よくあるご質問(FAQ)

                        Q 連続計測時間を教えてください。
                        A
                        連続計測時間については、計測間隔、使用電源などの条件によって変わるので一概には言えません。まずは、計測間隔と使用電源を決めてから候補を絞り込むのがよいでしょう。

                        温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ツール用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました