(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

LED照明拡大鏡 LUXO WAVE LED

LED照明拡大鏡 LUXO WAVE LED

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
92,783円 ~ 99,793円
税込価格
102,061円 ~ 109,772円

【特長】・LEDをレンズに対して左右に配置しており左右のLEDは調光及びON/...

詳細情報を確認する

  • 光源:
    調光機能付LED(100・50・0%の3段階)
  • 色温度:
    4000K
  • アーム長:
    約1050mm
  • レンズサイズ(mm):
    100×168
  • クランプ取付幅:
    8~70mm
  • 材質:
    アーム/スチール、シェード/アルミ
  • 電源:
    AC100V 50/60Hz Aプラグ/17W

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

型番
レンズ倍率
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
3.5倍

1個

92,783( 102,061円 )

10日目

5倍

1個

99,793( 109,772円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・LEDをレンズに対して左右に配置しており左右のLEDは調光及びON/OFFを独立して制御できます。
・100%-50%-0%のステップ式光量調節機能を有し、LEDの独立制御と合わせ様々な照明効果を使うことが可能となります。
・テーブルクランプ式で机への固定ができます。
・長いアームは、垂直、及び水平方向のスムースな操作を提供し、ふらつくこと無く常に正しい位置での静止が可能です。
・ヘッド部のジョイント機構により照明とレンズが上下/左右/軸回転を行う事が出来る為、製品設置の自由度が非常に高いです。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

LED照明拡大鏡 LUXO WAVE LED

LED照明拡大鏡 LUXO WAVE LED

    照明拡大鏡 ENVL-CL×2

    照明拡大鏡 ENVL-CL×2

      照明拡大鏡 ENVL-CL

      照明拡大鏡 ENVL-CL

        カートン LEDヘッドルーペ

        カートン LEDヘッドルーペ

          x2.3/ φ85mm ルーペ(LEDライト・マグネット付)

          x2.3/ φ85mm ルーペ(LEDライト・マグネット付)

            x8/30mm ルーペ(LEDライト付)

            x8/30mm ルーペ(LEDライト付)

              カートン LEDフラッシュルーペ10X

              カートン LEDフラッシュルーペ10X

                小型スタンドルーペ(3.5倍)

                小型スタンドルーペ(3.5倍)

                  x3.5/75x50mm ルーペ(LEDライト付・角形)

                  x3.5/75x50mm ルーペ(LEDライト付・角形)

                    L-678 LEDアームルーペ

                    L-678 LEDアームルーペ

                      マグスタンドルーペ(強力マグネット装着タイプ)

                      マグスタンドルーペ(強力マグネット装着タイプ)

                        LEDライトルーペ(アーム:約310mm)

                        LEDライトルーペ(アーム:約310mm)

                          メーカー アズワン 東京硝子器械 東京硝子器械 カートン光学 エスコ エスコ カートン光学 東京硝子器械 エスコ アズワン アズワン アズワン
                          通常価格 92,783円 48,750円 53,697円 11,705円 29,625円 11,800円 5,642円 4,000円 12,820円 30,100円 6,400円 18,711円
                          通常出荷日 7日目~   7日目   7日目   5日目   1日目   1日目   当日出荷可能 4日目   6日目   1日目   当日出荷可能 8日目   1日目   1日目  
                          光源 調光機能付LED(100・50・0%の3段階) - - - - - - - - - - -
                          色温度 4000K - - - - - - - - - - -
                          アーム長 約1050mm - - - - - - - - - - -
                          レンズサイズ(mm) 100×168 - - - - - - - - - - -
                          クランプ取付幅 8~70mm - - - - - - - - - - -

                          LED照明拡大鏡 LUXO WAVE LEDのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          光学機器カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました