(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

防滴ステンレスデジタルノギス AD-5763シリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

防滴ステンレスデジタルノギス AD-5763シリーズ

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
11,270円
税込価格
12,397円

【特長】・大型液晶表示デジタルノギス。・デジタルだから測って、すぐ読み取れ、使...

詳細情報を確認する

規格・仕様:
  • IP54(防じん型、防まつ型)
  • 種類:
    標準ノギス
  • 表示方式:
    デジタル
  • 最小読取値(mm):
    0.01
  • 保護等級(防水):
    IP54(防滴)
  • 器差(mm):
    ±0.02
  • サムローラ:
  • 付属品:
    取扱説明書、電池(モニター用)、プラスチックケース
  • 繰り返し精度:
    ±0.01mm
  • 最小表示:
    0.01mm
  • 器差:
    ±0.02mm(0~150mm)、±0.03mm(150mm以上)
  • 電源:
    CR2032形リチウム電池×1個

型番

61-4673-30 解除

Loading...

【商品仕様】
<型番:61-4673-30>
・測定範囲:0~200mm
・最小表示:0.01mm
・繰り返し精度:±0.01mm
・器差:±0.02mm(0~150mm)、±0.03mm(150mm以上)
・防水レベル:IP54相当
・電源:CR2032形リチウム電池1個
・付属品:取扱説明書、電池(モニター用)、プラスチックケース
商品情報を表示

型番リスト

型番
最大測定長(mm)
測定範囲
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

61-4673-30

200
0~200mm

1個

11,270( 12,397円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・大型液晶表示デジタルノギス。
・デジタルだから測って、すぐ読み取れ、使いやすい。
・高速応答性(最大応答速度 3m/s)。
・ムラのない滑らかな、しゅう動性。
・防滴構造 IP54《水に濡れた場合、拭いて乾かすことで正常に動作します》。
・データーホールド機能。
・オートパワーオフ機能。
・サムローラー付、転がして微量な調整が可能。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

防滴ステンレスデジタルノギス AD-5763シリーズ

防滴ステンレスデジタルノギス AD-5763シリーズ

    防滴ステンレスデジタルノギス

    防滴ステンレスデジタルノギス

      プラスチックデジタルノギス

      プラスチックデジタルノギス

        ノギス ABSクーラントプルーフカーボンキャリパ CFC-Gシリーズ 本体+校正文書

        ノギス ABSクーラントプルーフカーボンキャリパ CFC-Gシリーズ 本体+校正文書

          デジタルノギス AD-5764Aシリーズ

          デジタルノギス AD-5764Aシリーズ

            デジタルインサイドノギス ナイフエッジ型

            デジタルインサイドノギス ナイフエッジ型

              150mm デジタルノギス

              150mm デジタルノギス

                300mm デジタルノギス EA725D-4B

                300mm デジタルノギス EA725D-4B

                  デジタル長尺ノギス/本体、検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付

                  デジタル長尺ノギス/本体、検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付

                    デジタル長尺ノギス

                    デジタル長尺ノギス

                      デジタルノギス ソーラーパネル

                      デジタルノギス ソーラーパネル

                        200mm デジタルノギス

                        200mm デジタルノギス

                          ノギス デジタルマルチユニットキャリパ

                          ノギス デジタルマルチユニットキャリパ

                            メーカー アズワン エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ ミツトヨ エー・アンド・デイ 新潟精機(SK) エスコ エスコ 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) シンワ測定 エスコ 新潟精機(SK)
                            通常価格 11,270円 6,390円 2,300円 129,843円 4,968円 36,835円 5,500円 10,541円 135,200円 59,964円 6,858円 8,400円 26,511円
                            通常出荷日 8日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 26日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 10日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 2日目  
                            種類 標準ノギス 標準ノギス 標準ノギス 標準ノギス 標準ノギス インサイドノギス 標準ノギス 標準ノギス - 標準ノギス 標準ノギス 標準ノギス 標準ノギス
                            表示方式 デジタル デジタル デジタル デジタル デジタル デジタル デジタル デジタル デジタル デジタル デジタル デジタル デジタル
                            最小読取値(mm) 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
                            保護等級(防水) IP54(防滴) - - IP66(防滴) - - - - - - - - -
                            器差(mm) ±0.02 - - - - ±0.05 ±0.03 ±0.04 - - ±0.03 ±0.03 ±0.04

                            防滴ステンレスデジタルノギス AD-5763シリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ノギスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました