(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:H-1210
超硬ロータリーバー ACシリーズ アルミニウム切削用(アルミカット)H ロータリーバー

超硬ロータリーバー ACシリーズ アルミニウム切削用(アルミカット)H H-1210

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
6,147円
税込単価
6,762円

アルミカット:軽金属・非鉄金属(アルミニウム・マグネシウム・真鍮等)専用の切刃...

詳細情報を確認する

Loading...

H-1210 の仕様・寸法情報

型番
刃径(mm)
刃長(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

H-1210

φ9.5
19

1個

6,147( 6,762円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

アルミカット:軽金属・非鉄金属(アルミニウム・マグネシウム・真鍮等)専用の切刃形状です。
チップポケットを広くし歯幅も厚く、プラスチック切削にも最適です。

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • シャンク6mm、シャンク長45mm

規格表

型番刃径×刃長
H-1210φ9.5×19mm
H-1410φ12.7×25mm
H-1610φ15.9×25mm

カタログ

 

Loading...

H-1210で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

超硬ロータリーバー ACシリーズ アルミニウム切削用(アルミカット)Hの型番H-1210のページです。
型番H-1210に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

超硬ロータリーバー ACシリーズ アルミニウム切削用(アルミカット)H

超硬ロータリーバー ACシリーズ アルミニウム切削用(アルミカット)H

    超硬ロータリーバー ACシリーズ アルミニウム切削用(アルミカット)U

    超硬ロータリーバー ACシリーズ アルミニウム切削用(アルミカット)U

      超硬ロータリーバー ACシリーズ アルミニウム切削用(アルミカット)C

      超硬ロータリーバー ACシリーズ アルミニウム切削用(アルミカット)C

        超硬ロータリーバー ACシリーズ アルミニウム切削用(アルミカット)A

        超硬ロータリーバー ACシリーズ アルミニウム切削用(アルミカット)A

          超硬ロータリーバー ACシリーズ アルミニウム切削用(アルミカット)D

          超硬ロータリーバー ACシリーズ アルミニウム切削用(アルミカット)D

            超硬ロータリーバー ACシリーズ アルミニウム切削用(アルミカット)E

            超硬ロータリーバー ACシリーズ アルミニウム切削用(アルミカット)E

              超硬ロータリーカッター軽合金切削用先丸木型

              超硬ロータリーカッター軽合金切削用先丸木型

                超硬ロータリーバー タイプH Bシリーズ スパイラルカット(S)

                超硬ロータリーバー タイプH Bシリーズ スパイラルカット(S)

                  超硬ロータリーカッター軽合金切削用ボール型

                  超硬ロータリーカッター軽合金切削用ボール型

                    超硬ロータリーバー タイプH Cシリーズ スパイラルカット(S)

                    超硬ロータリーバー タイプH Cシリーズ スパイラルカット(S)

                      超硬ロータリーバー タイプU Aシリーズ スパイラルカット(S)

                      超硬ロータリーバー タイプU Aシリーズ スパイラルカット(S)

                        超硬ロータリーバー タイプH Aシリーズ スパイラルカット(S)

                        超硬ロータリーバー タイプH Aシリーズ スパイラルカット(S)

                          超硬ロータリーバー タイプA Cシリーズ エンドカット(E)

                          超硬ロータリーバー タイプA Cシリーズ エンドカット(E)

                            メーカー アクセル アクセル アクセル アクセル アクセル アクセル オナーロイ アクセル オナーロイ アクセル アクセル アクセル アクセル
                            通常価格 6,147円 7,340円 4,916円 4,916円 4,467円 6,708円 6,500円 3,683円 5,600円 4,243円 2,129円 2,129円 3,728円
                            通常出荷日 7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   9日目   7日目   9日目   7日目   在庫品1日目   当日出荷可能 7日目   7日目  
                            商品タイプ シャンク径6mm シャンク径6mm シャンク径6mm シャンク径6mm シャンク径6mm シャンク径6mm シャンク径6mm シャンク径3mm シャンク径6mm シャンク径6mm シャンク径3mm シャンク径3mm シャンク径6mm
                            刃先形状 アルミカット アルミカット アルミカット アルミカット アルミカット アルミカット - スパイラルカット - スパイラルカット スパイラルカット スパイラルカット クロスエンドカット
                            形状 先丸木型 コーン先丸型 シリンダー先丸型 シリンダー型 ボール型 楕円型 先丸木型 先丸木型 ボール型 先丸木型 コーン先丸型 先丸木型 シリンダー型
                            シャンク長(mm) 45 45 45 45 45 45 - 38 - 45 - - 45

                            超硬ロータリーバー ACシリーズ アルミニウム切削用(アルミカット)Hのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            H-1410
                            H-1610
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            刃径
                            (mm)
                            刃長
                            (mm)

                            9,038円

                            ( 9,942円 )
                            1個 あり

                            7日目

                            φ12.725

                            11,299円

                            ( 12,429円 )
                            1個 あり

                            7日目

                            φ15.925

                            超硬バーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました