(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:U-111S
超硬ロータリーバー タイプU Cシリーズ スパイラルカット(S) ロータリーバー

超硬ロータリーバー タイプU Cシリーズ スパイラルカット(S) U-111S

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,467円
税込単価
4,914円

【特長】・マスターカットに比較し、よりスムーズな仕上面となり目詰まりもマスター...

詳細情報を確認する

Loading...

U-111S の仕様・寸法情報

型番
シャンク材質
刃径(mm)
刃長(mm)
全長(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

U-111S

-
φ7.9
22
-

1個

4,467( 4,914円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・マスターカットに比較し、よりスムーズな仕上面となり目詰まりもマスターカットより少ないです。

カタログ

 

Loading...

U-111Sで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

超硬ロータリーバー タイプU Cシリーズ スパイラルカット(S)の型番U-111Sのページです。
型番U-111Sに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

超硬ロータリーバー タイプU Cシリーズ スパイラルカット(S)

超硬ロータリーバー タイプU Cシリーズ スパイラルカット(S)

    超硬ロータリーバー タイプL Cシリーズ スパイラルカット(S)

    超硬ロータリーバー タイプL Cシリーズ スパイラルカット(S)

      超硬ロータリーバー タイプK Cシリーズ スパイラルカット(S)

      超硬ロータリーバー タイプK Cシリーズ スパイラルカット(S)

        超硬ロータリーバー タイプH Cシリーズ スパイラルカット(S)

        超硬ロータリーバー タイプH Cシリーズ スパイラルカット(S)

          超硬カッター K36○○

          超硬カッター K36○○

            超硬ロータリーバー タイプC Cシリーズ スパイラルカット(S)

            超硬ロータリーバー タイプC Cシリーズ スパイラルカット(S)

              超硬ロータリーバー タイプA Bシリーズ スパイラルカット(S)

              超硬ロータリーバー タイプA Bシリーズ スパイラルカット(S)

                超硬ロータリーバー ACシリーズ アルミニウム切削用(アルミカット)U

                超硬ロータリーバー ACシリーズ アルミニウム切削用(アルミカット)U

                  超硬ロータリーバー タイプL Bシリーズ スパイラルカット(S)

                  超硬ロータリーバー タイプL Bシリーズ スパイラルカット(S)

                    超硬ロータリーバー タイプA Cシリーズ スパイラルカット(S)

                    超硬ロータリーバー タイプA Cシリーズ スパイラルカット(S)

                      超硬ロータリーバー タイプL Cシリーズ マスターカット

                      超硬ロータリーバー タイプL Cシリーズ マスターカット

                        超硬ロータリーバー タイプC Bシリーズ スパイラルカット(S)

                        超硬ロータリーバー タイプC Bシリーズ スパイラルカット(S)

                          超硬バー アルミカット シャンク径 6mm

                          超硬バー アルミカット シャンク径 6mm

                            メーカー アクセル アクセル アクセル アクセル 日本精密機械工作 アクセル アクセル アクセル アクセル アクセル アクセル アクセル スーパーツール
                            通常価格 4,243円 4,468円 3,571円 4,243円 3,147円 3,124円 3,683円 7,340円 3,720円 3,643円 4,469円 3,067円 3,893円
                            通常出荷日 7日目   7日目   7日目   7日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目   7日目   7日目   在庫品1日目   当日出荷可能 7日目   7日目   7日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            商品タイプ シャンク径6mm シャンク径6mm シャンク径6mm シャンク径6mm シャンク径3mm シャンク径6mm シャンク径3mm シャンク径6mm シャンク径3mm シャンク径6mm シャンク径6mm シャンク径3mm シャンク径6mm
                            刃先形状 スパイラルカット スパイラルカット スパイラルカット スパイラルカット - スパイラルカット スパイラルカット アルミカット スパイラルカット スパイラルカット クロスカット スパイラルカット -
                            形状 コーン先丸型 コーン先切型 木型 先丸木型 コーン先丸型 シリンダー先丸型 シリンダー型 コーン先丸型 コーン先切型 シリンダー型 コーン先切型 シリンダー先丸型 -
                            シャンク長(mm) 45 45 45 45 - 45 30 45 38 45 45 30 -
                            刃角度(°) 14 - - - - - - 14 22 - - - -

                            超硬ロータリーバー タイプU Cシリーズ スパイラルカット(S)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            U-105S
                            U-121S
                            U-141S
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            シャンク材質 刃径
                            (mm)
                            刃長
                            (mm)
                            全長
                            (mm)

                            4,243円

                            ( 4,667円 )
                            1個 あり

                            7日目

                            オール超硬φ6.01650.8

                            5,028円

                            ( 5,531円 )
                            1個 あり

                            7日目

                            -φ9.530-

                            7,341円

                            ( 8,075円 )
                            1個 あり

                            7日目

                            -φ12.733-

                            超硬バーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました