(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

超硬ロータリーバー タイプU Cシリーズ マスターカット

超硬ロータリーバー タイプU Cシリーズ マスターカット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
4,161円 ~ 13,205円
税込価格
4,577円 ~ 14,526円

【特長】・最も一般的に使用されている刃形状で切削性もよく仕上面も良好です。・切...

詳細情報を確認する

型番

未確定5件の候補があります。

Loading...

型番
シャンク材質
刃径(mm)
刃長(mm)
全長(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
オール超硬
φ6.0
16
50.8

1個

4,161( 4,577円 )

7日目

-
φ7.9
22
-

1個

4,467( 4,914円 )

7日目

-
φ9.5
30
-

1個

5,029( 5,532円 )

7日目

-
φ12.7
33
-

1個

6,707( 7,378円 )

7日目

-
φ15.9
36
-

1個

13,205( 14,526円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・最も一般的に使用されている刃形状で切削性もよく仕上面も良好です。
・切粉も粒状に近く安全です。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

超硬ロータリーバー タイプU Cシリーズ マスターカット

超硬ロータリーバー タイプU Cシリーズ マスターカット

    超硬ロータリーバー タイプC Aシリーズ マスターカット

    超硬ロータリーバー タイプC Aシリーズ マスターカット

      超硬ロータリーバー タイプE Cシリーズ マスターカット

      超硬ロータリーバー タイプE Cシリーズ マスターカット

        超硬ロータリーバー タイプU Bシリーズ マスターカット

        超硬ロータリーバー タイプU Bシリーズ マスターカット

          超硬ロータリーバー タイプC Cシリーズ マスターカット

          超硬ロータリーバー タイプC Cシリーズ マスターカット

            超硬ロータリーバー タイプD Cシリーズ マスターカット

            超硬ロータリーバー タイプD Cシリーズ マスターカット

              超硬ロータリーバー タイプS Cシリーズ マスターカット

              超硬ロータリーバー タイプS Cシリーズ マスターカット

                超硬ロータリーバー タイプU Aシリーズ マスターカット

                超硬ロータリーバー タイプU Aシリーズ マスターカット

                  超硬ロータリーバー タイプH Cシリーズ マスターカット

                  超硬ロータリーバー タイプH Cシリーズ マスターカット

                    超硬ロータリーバー タイプL Cシリーズ マスターカット

                    超硬ロータリーバー タイプL Cシリーズ マスターカット

                      超硬ロータリーバー タイプK Cシリーズ マスターカット

                      超硬ロータリーバー タイプK Cシリーズ マスターカット

                        超硬ロータリーバー タイプL Bシリーズ マスターカット L-21

                        超硬ロータリーバー タイプL Bシリーズ マスターカット L-21

                          超硬ロータリーバー タイプD Bシリーズ マスターカット D-51

                          超硬ロータリーバー タイプD Bシリーズ マスターカット D-51

                            メーカー アクセル アクセル アクセル アクセル アクセル アクセル アクセル アクセル アクセル アクセル アクセル アクセル アクセル
                            通常価格 4,161円 1,867円 3,908円 4,244円 3,012円 3,314円 4,452円 2,129円 4,162円 4,469円 4,161円 4,244円 3,067円
                            通常出荷日 7日目   在庫品1日目   当日出荷可能 7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   在庫品1日目   当日出荷可能 7日目   7日目   7日目   6日目   7日目  
                            商品タイプ シャンク径6mm シャンク径3mm シャンク径6mm シャンク径3mm シャンク径6mm シャンク径6mm シャンク径6mm シャンク径3mm シャンク径6mm シャンク径6mm シャンク径6mm シャンク径3mm シャンク径3mm
                            刃先形状 クロスカット クロスカット クロスカット クロスカット クロスカット クロスカット クロスカット クロスカット クロスカット クロスカット クロスカット クロスカット クロスカット
                            形状 コーン先丸型 シリンダー先丸型 楕円型 コーン先丸型 シリンダー先丸型 ボール型 逆テーパー型 コーン先丸型 先丸木型 コーン先切型 木型 コーン先切型 ボール型
                            シャンク長(mm) 45 - 45 38 45 45 45 - 45 45 45 38 30
                            刃角度(°) 14 - - 14 - - - 8 - - - 16 -

                            超硬ロータリーバー タイプU Cシリーズ マスターカットのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            超硬バーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました