(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

超硬ロータリーバー タイプR Cシリーズ スパイラルカット(S)

超硬ロータリーバー タイプR Cシリーズ スパイラルカット(S)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
3,348円 ~ 4,468円
税込価格
3,683円 ~ 4,915円

【特長】・マスターカットに比較し、よりスムーズな仕上面となり目ずまりもマスター...

詳細情報を確認する

型番

未確定3件の候補があります。

Loading...

型番
シャンク材質
刃径(mm)
全長(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
オール超硬
φ6.0
45

1個

4,468( 4,915円 )

7日目

-
φ9.5
-

1個

3,348( 3,683円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

-
φ12.7
-

1個

4,361( 4,797円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・マスターカットに比較し、よりスムーズな仕上面となり目ずまりもマスターカットより少ないです。

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

〈仕様〉

型番刃径(mm)×角度
R-105Sφ6.0×90°
R-121Sφ9.5×90°
R-141Sφ12.7×90°

※刃径φ6.0は、オール超硬、全長45mm両刃です。
※シャンク6mm、シャンク長45mm

 

〈適応被削材〉
炭素鋼、合金鋼、耐熱鋼、ステンレス、鋳鉄、黄銅・青銅、銅、マグネシウム合金、チタン合金、プラスチック

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

超硬ロータリーバー タイプR Cシリーズ スパイラルカット(S)

超硬ロータリーバー タイプR Cシリーズ スパイラルカット(S)

    MRA 超硬バー Cシリーズ 円錐型90°(クロスカット)CB49C103

    MRA 超硬バー Cシリーズ 円錐型90°(クロスカット)CB49C103

      超硬バー Cスパイラルシリーズ 円錐型90℃

      超硬バー Cスパイラルシリーズ 円錐型90℃

        MRA 超硬バー Cシリーズ 円錐型90°(クロスカット)CB49C102

        MRA 超硬バー Cシリーズ 円錐型90°(クロスカット)CB49C102

          超硬バー Cシリーズ 軸径 6mm

          超硬バー Cシリーズ 軸径 6mm

            超硬ロータリーバー タイプD Cシリーズ スパイラルカット(S)

            超硬ロータリーバー タイプD Cシリーズ スパイラルカット(S)

              超硬ロータリーカッター60°コーン型

              超硬ロータリーカッター60°コーン型

                超硬ロータリーバー タイプL Cシリーズ スパイラルカット(S)

                超硬ロータリーバー タイプL Cシリーズ スパイラルカット(S)

                  MRA超硬バー Eシリーズ

                  MRA超硬バー Eシリーズ

                    超硬ロータリーバー タイプA Bシリーズ スパイラルカット(S)

                    超硬ロータリーバー タイプA Bシリーズ スパイラルカット(S)

                      超硬ロータリーバー タイプS Bシリーズ マスターカット

                      超硬ロータリーバー タイプS Bシリーズ マスターカット

                        バーコ 超硬バー 円錐型(代表画像)

                        バーコ 超硬バー 円錐型(代表画像)

                          超硬バー Cスパイラルシリーズ 円錐型

                          超硬バー Cスパイラルシリーズ 円錐型

                            メーカー アクセル MRA MRA MRA MRA アクセル オナーロイ アクセル MRA アクセル アクセル バーコ MRA
                            通常価格 3,348円 3,468円 5,280円 2,920円 2,920円 3,348円 5,400円 4,468円 4,930円 3,683円 3,760円 3,971円 4,150円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   7日目   9日目   7日目   1日目   7日目   7日目   1日目   1日目~  
                            商品タイプ シャンク径6mm - - - - シャンク径6mm シャンク径6mm シャンク径6mm - シャンク径3mm シャンク径3mm - -
                            刃先形状 スパイラルカット - - - - スパイラルカット - スパイラルカット - スパイラルカット クロスカット - -
                            形状 90°コーン型 - - - - ボール型 60°コーン型 コーン先切型 - シリンダー型 逆テーパー型 - -
                            シャンク長(mm) 45 - - - - 45 - 45 - 30 38 - -
                            刃角度(°) 90 - - - - - - - - - 10 - -

                            超硬ロータリーバー タイプR Cシリーズ スパイラルカット(S)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            超硬バーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました