(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:C-105S
超硬ロータリーバー タイプC Cシリーズ スパイラルカット(S) ロータリーバー

超硬ロータリーバー タイプC Cシリーズ スパイラルカット(S) C-105S

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,124円
税込単価
3,436円

【特長】・マスターカットに比較し、よりスムーズな仕上面となり目詰まりもマスター...

詳細情報を確認する

Loading...

C-105S の仕様・寸法情報

型番
シャンク材質
刃径(mm)
刃長(mm)
全長(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

C-105S

オール超硬
φ6.0
16
50.8

1個

3,124( 3,436円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・マスターカットに比較し、よりスムーズな仕上面となり目詰まりもマスターカットより少ないです。

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • シャンク6mm、シャンク長45mm、全長50.8mm
  • C-105Sはオール超硬

規格表

型番刃径×刃長
C-105Sφ6.0×16mm
C-111Sφ7.9×19mm
C-121Sφ9.5×19mm
C-141Sφ12.7×25mm

カタログ

 

Loading...

C-105Sで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

超硬ロータリーバー タイプC Cシリーズ スパイラルカット(S)の型番C-105Sのページです。
型番C-105Sに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

超硬ロータリーバー タイプC Cシリーズ スパイラルカット(S)

超硬ロータリーバー タイプC Cシリーズ スパイラルカット(S)

    超硬ロータリーバー タイプE Cシリーズ スパイラルカット(S)

    超硬ロータリーバー タイプE Cシリーズ スパイラルカット(S)

      超硬ロータリーバー タイプU Cシリーズ スパイラルカット(S)

      超硬ロータリーバー タイプU Cシリーズ スパイラルカット(S)

        超硬ロータリーバー タイプK Cシリーズ スパイラルカット(S)

        超硬ロータリーバー タイプK Cシリーズ スパイラルカット(S)

          超硬ロータリーバー タイプL Cシリーズ スパイラルカット(S)

          超硬ロータリーバー タイプL Cシリーズ スパイラルカット(S)

            超硬ロータリーバー タイプH Cシリーズ スパイラルカット(S)

            超硬ロータリーバー タイプH Cシリーズ スパイラルカット(S)

              超硬ロータリーバー タイプC Aシリーズ スパイラルカット(S)

              超硬ロータリーバー タイプC Aシリーズ スパイラルカット(S)

                超硬ロータリーバー タイプA Cシリーズ スパイラルカット(S)

                超硬ロータリーバー タイプA Cシリーズ スパイラルカット(S)

                  超硬ロータリーバー タイプD Cシリーズ スパイラルカット(S)

                  超硬ロータリーバー タイプD Cシリーズ スパイラルカット(S)

                    超硬ロータリーバー タイプC Bシリーズ スパイラルカット(S)

                    超硬ロータリーバー タイプC Bシリーズ スパイラルカット(S)

                      超硬ロータリーバー タイプE Bシリーズ スパイラルカット(S)

                      超硬ロータリーバー タイプE Bシリーズ スパイラルカット(S)

                        超硬ロータリーバー タイプD Bシリーズ スパイラルカット(S)

                        超硬ロータリーバー タイプD Bシリーズ スパイラルカット(S)

                          超硬ロータリーバー タイプL Bシリーズ スパイラルカット(S)

                          超硬ロータリーバー タイプL Bシリーズ スパイラルカット(S)

                            メーカー アクセル アクセル アクセル アクセル アクセル アクセル アクセル アクセル アクセル アクセル アクセル アクセル アクセル
                            通常価格 3,124円 3,572円 4,243円 3,571円 4,468円 4,243円 1,867円 3,643円 3,348円 3,067円 3,067円 3,683円 3,720円
                            通常出荷日 7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ シャンク径6mm シャンク径6mm シャンク径6mm シャンク径6mm シャンク径6mm シャンク径6mm シャンク径3mm シャンク径6mm シャンク径6mm シャンク径3mm シャンク径3mm シャンク径3mm シャンク径3mm
                            刃先形状 スパイラルカット スパイラルカット スパイラルカット スパイラルカット スパイラルカット スパイラルカット スパイラルカット スパイラルカット スパイラルカット スパイラルカット スパイラルカット スパイラルカット スパイラルカット
                            形状 シリンダー先丸型 楕円型 コーン先丸型 木型 コーン先切型 先丸木型 シリンダー先丸型 シリンダー型 ボール型 シリンダー先丸型 楕円型 ボール型 コーン先切型
                            シャンク長(mm) 45 45 45 45 45 45 - 45 45 30 30 30 38

                            超硬ロータリーバー タイプC Cシリーズ スパイラルカット(S)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            C-111S
                            C-121S
                            C-141S
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            シャンク材質 刃径
                            (mm)
                            刃長
                            (mm)
                            全長
                            (mm)

                            4,285円

                            ( 4,714円 )
                            1個 あり

                            7日目

                            -φ7.919-

                            4,285円

                            ( 4,714円 )
                            1個 あり

                            7日目

                            -φ9.519-

                            5,640円

                            ( 6,204円 )
                            1個 あり

                            7日目

                            -φ12.725-

                            超硬バーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました