(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

超硬ロータリーバー タイプA Cシリーズ エンドカット(E)

超硬ロータリーバー タイプA Cシリーズ エンドカット(E)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
3,728円 ~ 5,587円
税込価格
4,101円 ~ 6,146円

【特長】・Aタイプのロータリーバーの先端面にカット刃を付け底面も切削できます。

詳細情報を確認する

型番

未確定4件の候補があります。

Loading...

型番
シャンク材質
刃径(mm)
刃長(mm)
全長(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
オール超硬
φ6.0
16
50.8

1個

3,728( 4,101円 )

7日目

-
φ7.9
19
-

1個

5,027( 5,530円 )

7日目

-
φ9.5
19
-

1個

4,355( 4,791円 )

7日目

-
φ12.7
25
-

1個

5,587( 6,146円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・Aタイプのロータリーバーの先端面にカット刃を付け底面も切削できます。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

超硬ロータリーバー タイプA Cシリーズ エンドカット(E)

超硬ロータリーバー タイプA Cシリーズ エンドカット(E)

    超硬ロータリーバー タイプA Bシリーズ エンドカット(E)

    超硬ロータリーバー タイプA Bシリーズ エンドカット(E)

      超硬ロータリーバー タイプA Aシリーズ エンドカット(E)

      超硬ロータリーバー タイプA Aシリーズ エンドカット(E)

        超硬ロータリーバー タイプA Aシリーズ スパイラルカット(S)

        超硬ロータリーバー タイプA Aシリーズ スパイラルカット(S)

          超硬ロータリーバー タイプE Cシリーズ スパイラルカット(S)

          超硬ロータリーバー タイプE Cシリーズ スパイラルカット(S)

            超硬ロータリーバー タイプH Aシリーズ スパイラルカット(S)

            超硬ロータリーバー タイプH Aシリーズ スパイラルカット(S)

              超硬ロータリーバー タイプA Cシリーズ スパイラルカット(S)

              超硬ロータリーバー タイプA Cシリーズ スパイラルカット(S)

                超硬ロータリーバー タイプL Cシリーズ スパイラルカット(S)

                超硬ロータリーバー タイプL Cシリーズ スパイラルカット(S)

                  超硬ロータリーバー タイプE Aシリーズ スパイラルカット(S)

                  超硬ロータリーバー タイプE Aシリーズ スパイラルカット(S)

                    超硬ロータリーバー タイプH Bシリーズ スパイラルカット(S)

                    超硬ロータリーバー タイプH Bシリーズ スパイラルカット(S)

                      超硬ロータリーバー タイプK Cシリーズ スパイラルカット(S)

                      超硬ロータリーバー タイプK Cシリーズ スパイラルカット(S)

                        超硬ロータリーバー タイプH Cシリーズ スパイラルカット(S)

                        超硬ロータリーバー タイプH Cシリーズ スパイラルカット(S)

                          超硬ロータリーバー タイプE Bシリーズ スパイラルカット(S)

                          超硬ロータリーバー タイプE Bシリーズ スパイラルカット(S)

                            メーカー アクセル アクセル アクセル アクセル アクセル アクセル アクセル アクセル アクセル アクセル アクセル アクセル アクセル
                            通常価格 3,728円 3,929円 2,454円 2,129円 3,572円 2,129円 3,643円 4,468円 1,867円 3,683円 3,571円 4,243円 3,067円
                            通常出荷日 7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目  
                            商品タイプ シャンク径6mm シャンク径3mm シャンク径3mm シャンク径3mm シャンク径6mm シャンク径3mm シャンク径6mm シャンク径6mm シャンク径3mm シャンク径3mm シャンク径6mm シャンク径6mm シャンク径3mm
                            刃先形状 クロスエンドカット クロスエンドカット クロスエンドカット スパイラルカット スパイラルカット スパイラルカット スパイラルカット スパイラルカット スパイラルカット スパイラルカット スパイラルカット スパイラルカット スパイラルカット
                            形状 シリンダー型 シリンダー型 シリンダー型 シリンダー型 楕円型 先丸木型 シリンダー型 コーン先切型 楕円型 先丸木型 木型 先丸木型 楕円型
                            シャンク長(mm) 45 30 - - 45 - 45 45 - 38 45 45 30

                            超硬ロータリーバー タイプA Cシリーズ エンドカット(E)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            超硬バーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました