(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

超硬ロータリーバー タイプL Bシリーズ スパイラルカット(S)

超硬ロータリーバー タイプL Bシリーズ スパイラルカット(S)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常単価(税別)
3,720円
税込単価
4,092円

【特長】・マスターカットに比較し、よりスムーズな仕上面となり目詰まりもマスター...

詳細情報を確認する

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

L-51S

1個

3,720( 4,092円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・マスターカットに比較し、よりスムーズな仕上面となり目詰まりもマスターカットより少ないです。

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • シャンク3mm(オール超硬)シャンク長38mm
  • 刃径×刃長×角度:φ6.4×13mm×22°

カタログ

 

Loading...

L-51Sで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

超硬ロータリーバー タイプL Bシリーズ スパイラルカット(S)の型番L-51Sのページです。
型番L-51Sに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

超硬ロータリーバー タイプL Bシリーズ スパイラルカット(S)

超硬ロータリーバー タイプL Bシリーズ スパイラルカット(S)

    超硬ロータリーバー タイプA Bシリーズ スパイラルカット(S)

    超硬ロータリーバー タイプA Bシリーズ スパイラルカット(S)

      超硬ロータリーバー タイプC Bシリーズ スパイラルカット(S)

      超硬ロータリーバー タイプC Bシリーズ スパイラルカット(S)

        超硬ロータリーバー タイプK Bシリーズ スパイラルカット(S)

        超硬ロータリーバー タイプK Bシリーズ スパイラルカット(S)

          超硬ロータリーバー タイプH Bシリーズ スパイラルカット(S)

          超硬ロータリーバー タイプH Bシリーズ スパイラルカット(S)

            超硬バー Cスパイラルシリーズ 円錐型

            超硬バー Cスパイラルシリーズ 円錐型

              超硬ロータリーバー ACシリーズ アルミニウム切削用(アルミカット)H

              超硬ロータリーバー ACシリーズ アルミニウム切削用(アルミカット)H

                超硬カッター K36○○

                超硬カッター K36○○

                  超硬ロータリーバー ACシリーズ アルミニウム切削用(アルミカット)A

                  超硬ロータリーバー ACシリーズ アルミニウム切削用(アルミカット)A

                    超硬バー アルミカット シャンク径 6mm

                    超硬バー アルミカット シャンク径 6mm

                      バーコ 超硬バー 円筒型(代表画像)

                      バーコ 超硬バー 円筒型(代表画像)

                        超硬ロータリーバー タイプK Bシリーズ マスターカット K-51

                        超硬ロータリーバー タイプK Bシリーズ マスターカット K-51

                          超硬ロータリーバー タイプD Bシリーズ スパイラルカット(S)

                          超硬ロータリーバー タイプD Bシリーズ スパイラルカット(S)

                            メーカー アクセル アクセル アクセル アクセル アクセル MRA アクセル 日本精密機械工作 アクセル スーパーツール バーコ アクセル アクセル
                            通常価格 3,720円 3,683円 3,067円 3,067円 3,683円 4,150円 6,147円 3,147円 4,916円 3,893円 2,566円 3,683円 3,683円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 7日目   7日目   7日目   7日目   1日目~   7日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目   7日目  
                            商品タイプ シャンク径3mm シャンク径3mm シャンク径3mm シャンク径3mm シャンク径3mm - シャンク径6mm シャンク径3mm シャンク径6mm シャンク径6mm - シャンク径3mm シャンク径3mm
                            刃先形状 スパイラルカット スパイラルカット スパイラルカット スパイラルカット スパイラルカット - アルミカット - アルミカット - - クロスカット スパイラルカット
                            形状 コーン先切型 シリンダー型 シリンダー先丸型 木型 先丸木型 - 先丸木型 コーン先丸型 シリンダー型 - - 木型 ボール型
                            シャンク材質 オール超硬 - - オール超硬 オール超硬 - - オール超硬 - - - オール超硬 -
                            刃径(mm) φ6.4 φ6.4 φ6.4 φ6.4 φ6.4 - - - - - - φ6.4 φ6.4

                            超硬ロータリーバー タイプL Bシリーズ スパイラルカット(S)のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 2件のレビュー
                            シリンダーのポート加工
                            評価 5.0満足度:5.02023/05/30
                            ポート加工にいろいろな形状の刃物を使うので、種類がたくさんあるのはいいですね。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            金属部品の削り
                            評価 5.0満足度:5.02023/03/30
                            このシリーズは形の種類が多く削りたい場所にあう形状の刃物がそろいます。切れ味もいいです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            超硬バーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました