(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
超硬ロータリーバー タイプL Bシリーズ マスターカット L-21

超硬ロータリーバー タイプL Bシリーズ マスターカット L-21 (レビュー)

通常価格(税別)
4,244円
税込価格
4,668円
通常出荷日
6日目
【特長】
・最も一般的に使用されている刃形状で切削性もよく仕上面も良好です。
・切粉も粒状に近く安全です。

超硬ロータリーバー タイプL Bシリーズ マスターカット L-21のレビュー

評価 5 平均満足度:5.0 2件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    シリンダーのポート加工
    評価 5.0満足度:5.02023/05/30
    真面がまっすぐなので凸凹を仕上げるのに使ってます。先端形状の種類が多く加工に合わせ希望のバーが揃います。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    金属部品の削り
    評価 5.0満足度:5.02023/03/30
    平らな面を作りやすいです。このシリーズは形の種類が多く削りたい場所にあう形状の刃物がそろいます。切れ味もいいです。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

超硬ロータリーバー タイプL Bシリーズ マスターカット L-21

超硬ロータリーバー タイプL Bシリーズ マスターカット L-21

    超硬ロータリーバー タイプS Bシリーズ マスターカット

    超硬ロータリーバー タイプS Bシリーズ マスターカット

      超硬ロータリーバー タイプL Bシリーズ マスターカット L-51

      超硬ロータリーバー タイプL Bシリーズ マスターカット L-51

        超硬ロータリーバー タイプU Bシリーズ マスターカット

        超硬ロータリーバー タイプU Bシリーズ マスターカット

          超硬ロータリーバー タイプE Bシリーズ マスターカット E-51

          超硬ロータリーバー タイプE Bシリーズ マスターカット E-51

            超硬ロータリーバー タイプC Aシリーズ マスターカット

            超硬ロータリーバー タイプC Aシリーズ マスターカット

              超硬ロータリーバー タイプK Bシリーズ マスターカット K-51

              超硬ロータリーバー タイプK Bシリーズ マスターカット K-51

                超硬ロータリーバー タイプE Cシリーズ マスターカット

                超硬ロータリーバー タイプE Cシリーズ マスターカット

                  超硬ロータリーバー タイプK Bシリーズ マスターカット K-22

                  超硬ロータリーバー タイプK Bシリーズ マスターカット K-22

                    超硬ロータリーバー タイプD Bシリーズ マスターカット D-51

                    超硬ロータリーバー タイプD Bシリーズ マスターカット D-51

                      超硬ロータリーバー タイプE Bシリーズ マスターカット E-21

                      超硬ロータリーバー タイプE Bシリーズ マスターカット E-21

                        超硬ロータリーバー タイプD Bシリーズ マスターカット D-21

                        超硬ロータリーバー タイプD Bシリーズ マスターカット D-21

                          超硬ロータリーバー タイプH Bシリーズ マスターカット H-51

                          超硬ロータリーバー タイプH Bシリーズ マスターカット H-51

                            メーカー アクセル アクセル アクセル アクセル アクセル アクセル アクセル アクセル アクセル アクセル アクセル アクセル アクセル
                            通常価格 4,244円 3,760円 3,683円 4,244円 3,722円 1,867円 3,683円 3,908円 4,244円 3,067円 3,572円 3,572円 3,720円
                            通常出荷日 6日目   7日目   在庫品1日目   当日出荷可能 7日目   7日目   在庫品1日目   当日出荷可能 7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目  
                            商品タイプ シャンク径3mm シャンク径3mm シャンク径3mm シャンク径3mm シャンク径3mm シャンク径3mm シャンク径3mm シャンク径6mm シャンク径3mm シャンク径3mm シャンク径3mm シャンク径3mm シャンク径3mm
                            刃先形状 クロスカット クロスカット クロスカット クロスカット クロスカット クロスカット クロスカット クロスカット クロスカット クロスカット クロスカット クロスカット クロスカット
                            形状 コーン先切型 逆テーパー型 コーン先切型 コーン先丸型 楕円型 シリンダー先丸型 木型 楕円型 木型 ボール型 楕円型 ボール型 先丸木型
                            シャンク材質 オール超硬 オール超硬 オール超硬 オール超硬 - オール超硬 オール超硬 - オール超硬 - - - オール超硬
                            刃径(mm) φ4.8 φ6.4 φ6.4 φ4.8 φ6.4 - φ6.4 - φ4.8 φ6.4 φ4.8 φ4.8 φ6.4

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。