(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

超硬ロータリーバー タイプH Aシリーズ マスターカット

超硬ロータリーバー タイプH Aシリーズ マスターカット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常単価(税別)
2,151円
税込単価
2,366円

【特長】・最も一般的に使用されている刃形状で切削性もよく仕上面も良好です。・切...

詳細情報を確認する

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

H-1

1個

2,151( 2,366円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・最も一般的に使用されている刃形状で切削性もよく仕上面も良好です。
・切粉も粒状に近く安全です。

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • シャンク3mm(オール超硬)全長38mm
  • 刃径×刃長:φ3.0×13mm

カタログ

 

Loading...

H-1で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

超硬ロータリーバー タイプH Aシリーズ マスターカットの型番H-1のページです。
型番H-1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

超硬ロータリーバー タイプH Aシリーズ マスターカット

超硬ロータリーバー タイプH Aシリーズ マスターカット

    超硬ロータリーバー タイプC Aシリーズ マスターカット

    超硬ロータリーバー タイプC Aシリーズ マスターカット

      超硬ロータリーバー タイプK Aシリーズ マスターカット

      超硬ロータリーバー タイプK Aシリーズ マスターカット

        超硬ロータリーバー タイプK Aシリーズ スパイラルカット(S)

        超硬ロータリーバー タイプK Aシリーズ スパイラルカット(S)

          超硬ロータリーバー タイプU Bシリーズ マスターカット

          超硬ロータリーバー タイプU Bシリーズ マスターカット

            超硬ロータリーバー タイプH Aシリーズ スパイラルカット(S)

            超硬ロータリーバー タイプH Aシリーズ スパイラルカット(S)

              超硬ロータリーバー タイプU Aシリーズ マスターカット

              超硬ロータリーバー タイプU Aシリーズ マスターカット

                超硬ロータリーバー タイプC Aシリーズ スパイラルカット(S)

                超硬ロータリーバー タイプC Aシリーズ スパイラルカット(S)

                  超硬ロータリーバー タイプL Aシリーズ マスターカット

                  超硬ロータリーバー タイプL Aシリーズ マスターカット

                    超硬バー φ3(シャンク径3mm)

                    超硬バー φ3(シャンク径3mm)

                      MRA 超硬バー Cスパイラルシリーズ CB5C103SC

                      MRA 超硬バー Cスパイラルシリーズ CB5C103SC

                        超硬ロータリーバー タイプA Aシリーズ エンドカット(E)

                        超硬ロータリーバー タイプA Aシリーズ エンドカット(E)

                          超硬ロータリーバー タイプU Aシリーズ スパイラルカット(S)

                          超硬ロータリーバー タイプU Aシリーズ スパイラルカット(S)

                            メーカー アクセル アクセル アクセル アクセル アクセル アクセル アクセル アクセル アクセル スーパーツール MRA アクセル アクセル
                            通常価格 2,151円 1,867円 2,129円 1,867円 4,244円 2,129円 2,129円 1,867円 2,129円 1,301円 3,920円 2,454円 2,129円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 7日目   7日目   7日目   7日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   7日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ シャンク径3mm シャンク径3mm シャンク径3mm シャンク径3mm シャンク径3mm シャンク径3mm シャンク径3mm シャンク径3mm シャンク径3mm シャンク径3mm - シャンク径3mm シャンク径3mm
                            刃先形状 クロスカット クロスカット クロスカット スパイラルカット クロスカット スパイラルカット クロスカット スパイラルカット クロスカット - - クロスエンドカット スパイラルカット
                            形状 先丸木型 シリンダー先丸型 木型 木型 コーン先丸型 先丸木型 コーン先丸型 シリンダー先丸型 コーン先切型 - - シリンダー型 コーン先丸型
                            シャンク材質 オール超硬 オール超硬 オール超硬 オール超硬 オール超硬 オール超硬 オール超硬 オール超硬 オール超硬 - - オール超硬 オール超硬
                            刃径(mm) φ3.0 - φ3.0 φ3.0 φ4.8 φ3.0 φ3.0 - φ3.0 - - φ3.0 φ3.0

                            超硬ロータリーバー タイプH Aシリーズ マスターカットのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 2件のレビュー
                            金属部品の加工
                            評価 5.0満足度:5.02023/05/30
                            先細丸は自分の加工では一番使うタイプです。先端が細くなっているので溝の角出しがうまくできます。鋳鉄、アルミならサクサク削れます。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            金属部品の削り
                            評価 5.0満足度:5.02023/03/30
                            このシリーズは形の種類が多く削りたい場所にあう形状の刃物がそろいます。このタケノコ形状は特に使いやすいです。切れ味もいいです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            超硬バーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました