(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

超硬ロータリーバー タイプD Bシリーズ スパイラルカット(S)

超硬ロータリーバー タイプD Bシリーズ スパイラルカット(S)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
3,683円
税込単価
4,051円

【特長】・マスターカットに比較し、よりスムーズな仕上面となり目詰まりもマスター...

詳細情報を確認する

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

D-51S

1個

3,683( 4,051円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・マスターカットに比較し、よりスムーズな仕上面となり目詰まりもマスターカットより少ないです。

カタログ

 

Loading...

D-51Sで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

超硬ロータリーバー タイプD Bシリーズ スパイラルカット(S)の型番D-51Sのページです。
型番D-51Sに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

超硬ロータリーバー タイプD Bシリーズ スパイラルカット(S)

超硬ロータリーバー タイプD Bシリーズ スパイラルカット(S)

    超硬ロータリーバー ACシリーズ アルミニウム切削用(アルミカット)C

    超硬ロータリーバー ACシリーズ アルミニウム切削用(アルミカット)C

      超硬ロータリーバー タイプE Bシリーズ スパイラルカット(S)

      超硬ロータリーバー タイプE Bシリーズ スパイラルカット(S)

        超硬ロータリーバー ACシリーズ アルミニウム切削用(アルミカット)D

        超硬ロータリーバー ACシリーズ アルミニウム切削用(アルミカット)D

          超硬ロータリーバー ACシリーズ アルミニウム切削用(アルミカット)E

          超硬ロータリーバー ACシリーズ アルミニウム切削用(アルミカット)E

            MRA 超硬バー Cシリーズ 円錐型90°(クロスカット)CB49C102

            MRA 超硬バー Cシリーズ 円錐型90°(クロスカット)CB49C102

              超硬バー Cシリーズ 軸径 6mm

              超硬バー Cシリーズ 軸径 6mm

                超硬バー Cスパイラルシリーズ 円錐型90℃

                超硬バー Cスパイラルシリーズ 円錐型90℃

                  超硬ロータリーカッター難削材切削用先丸木型

                  超硬ロータリーカッター難削材切削用先丸木型

                    超硬ロータリーバー ACシリーズ アルミニウム切削用(アルミカット)H

                    超硬ロータリーバー ACシリーズ アルミニウム切削用(アルミカット)H

                      超硬ロータリーバー タイプE Aシリーズ スパイラルカット(S)

                      超硬ロータリーバー タイプE Aシリーズ スパイラルカット(S)

                        超硬ロータリーバー タイプK Bシリーズ スパイラルカット(S)

                        超硬ロータリーバー タイプK Bシリーズ スパイラルカット(S)

                          超硬ロータリーバー タイプH Bシリーズ スパイラルカット(S)

                          超硬ロータリーバー タイプH Bシリーズ スパイラルカット(S)

                            メーカー アクセル アクセル アクセル アクセル アクセル MRA MRA MRA オナーロイ アクセル アクセル アクセル アクセル
                            通常価格 3,683円 4,916円 3,067円 4,467円 6,708円 2,920円 2,920円 5,280円 8,246円 6,147円 1,867円 3,067円 3,683円
                            通常出荷日 7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   1日目   1日目   1日目   9日目   7日目   7日目   7日目   7日目  
                            商品タイプ シャンク径3mm シャンク径6mm シャンク径3mm シャンク径6mm シャンク径6mm - - - シャンク径6mm シャンク径6mm シャンク径3mm シャンク径3mm シャンク径3mm
                            刃先形状 スパイラルカット アルミカット スパイラルカット アルミカット アルミカット - - - - アルミカット スパイラルカット スパイラルカット スパイラルカット
                            形状 ボール型 シリンダー先丸型 楕円型 ボール型 楕円型 - - - 先丸木型 先丸木型 楕円型 木型 先丸木型
                            刃径(mm) φ6.4 - φ6.4 - - - - - 9.7 - φ3.0 φ6.4 φ6.4
                            シャンク長(mm) 30 45 30 45 45 - - - - 45 - 38 38

                            超硬ロータリーバー タイプD Bシリーズ スパイラルカット(S)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            超硬バーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました