(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

超硬ロータリーバー タイプD Bシリーズ マスターカット D-21

超硬ロータリーバー タイプD Bシリーズ マスターカット D-21

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,572円
税込単価
3,929円

【特長】・最も一般的に使用されている刃形状で切削性もよく仕上面も良好です。・切...

詳細情報を確認する

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

D-21

1個

3,572( 3,929円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・最も一般的に使用されている刃形状で切削性もよく仕上面も良好です。
・切粉も粒状に近く安全です。

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • シャンク3mm、シャンク長30mm
  • 刃径:φ4.8mm
  • 全長:38mm

カタログ

 

Loading...

D-21で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

超硬ロータリーバー タイプD Bシリーズ マスターカット D-21の型番D-21のページです。
型番D-21に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

超硬ロータリーバー タイプD Bシリーズ マスターカット D-21

超硬ロータリーバー タイプD Bシリーズ マスターカット D-21

    超硬ロータリーバー タイプD Bシリーズ マスターカット D-51

    超硬ロータリーバー タイプD Bシリーズ マスターカット D-51

      超硬ロータリーバー タイプS Bシリーズ マスターカット

      超硬ロータリーバー タイプS Bシリーズ マスターカット

        超硬ロータリーバー タイプH Bシリーズ マスターカット H-51

        超硬ロータリーバー タイプH Bシリーズ マスターカット H-51

          超硬ロータリーバー タイプE Bシリーズ マスターカット E-21

          超硬ロータリーバー タイプE Bシリーズ マスターカット E-21

            超硬ロータリーバー タイプD Cシリーズ マスターカット

            超硬ロータリーバー タイプD Cシリーズ マスターカット

              超硬ロータリーバー タイプL Bシリーズ マスターカット L-21

              超硬ロータリーバー タイプL Bシリーズ マスターカット L-21

                超硬ロータリーバー タイプU Bシリーズ マスターカット

                超硬ロータリーバー タイプU Bシリーズ マスターカット

                  超硬ロータリーバー タイプD Aシリーズ マスターカット

                  超硬ロータリーバー タイプD Aシリーズ マスターカット

                    超硬ロータリーバー タイプS Aシリーズ マスターカット

                    超硬ロータリーバー タイプS Aシリーズ マスターカット

                      超硬ロータリーバー タイプL Bシリーズ マスターカット L-51

                      超硬ロータリーバー タイプL Bシリーズ マスターカット L-51

                        超硬ロータリーバー タイプC Aシリーズ マスターカット

                        超硬ロータリーバー タイプC Aシリーズ マスターカット

                          超硬ロータリーバー タイプH Cシリーズ マスターカット

                          超硬ロータリーバー タイプH Cシリーズ マスターカット

                            メーカー アクセル アクセル アクセル アクセル アクセル アクセル アクセル アクセル アクセル アクセル アクセル アクセル アクセル
                            通常価格 3,572円 3,067円 3,760円 3,720円 3,572円 3,314円 4,244円 4,244円 1,900円 2,129円 3,683円 1,867円 4,162円
                            通常出荷日 7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   6日目   7日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 7日目  
                            商品タイプ シャンク径3mm シャンク径3mm シャンク径3mm シャンク径3mm シャンク径3mm シャンク径6mm シャンク径3mm シャンク径3mm シャンク径3mm シャンク径3mm シャンク径3mm シャンク径3mm シャンク径6mm
                            刃先形状 クロスカット クロスカット クロスカット クロスカット クロスカット クロスカット クロスカット クロスカット クロスカット クロスカット クロスカット クロスカット クロスカット
                            形状 ボール型 ボール型 逆テーパー型 先丸木型 楕円型 ボール型 コーン先切型 コーン先丸型 ボール型 逆テーパー型 コーン先切型 シリンダー先丸型 先丸木型
                            刃径(mm) φ4.8 φ6.4 φ6.4 φ6.4 φ4.8 - φ4.8 φ4.8 - φ3.0 φ6.4 - -
                            シャンク長(mm) 30 30 38 38 30 45 38 38 - - 38 - 45

                            超硬ロータリーバー タイプD Bシリーズ マスターカット D-21のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            超硬バーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました