(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ベルトサンダー(後方排気)BL-20

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ベルトサンダー(後方排気)BL-20

  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
31,334円
税込単価
34,467円

【特長】・一般的に多く使用されているモデルです。・ベルト幅20mm、アーム部の...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    本体
  • ベルト寸法(幅)(mm):
    20
  • ベルト寸法(長さ)(mm):
    520
  • 全長(mm):
    345
  • 使用空気圧力(MPa):
    0.45~0.65
  • 無負荷回転数(rpm):
    16000
  • 空気消費量(m³/min):
    0.5
  • 排気:
    後方
  • アーム調整角度(°):
    120
  • 重量(g):
    1000

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

【仕様】

ベルトサイズ
mm
回転数
min-1
全長
mm
重量
g
空気消費量
m3/min
空気圧
MPa
アーム調整角度
°
20×52016,0003451,0000.50.45~0.65120
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BL-20

1個

31,334( 34,467円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・一般的に多く使用されているモデルです。
・ベルト幅20mm、アーム部の長さ215mm
・アーム調整角度120°(作業に合わせてアーム角度を自由に設定できます)

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ベルトサンダー(後方排気)BL-20の型番BL-20のページです。
型番BL-20に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ベルトサンダー(後方排気)BL-20

ベルトサンダー(後方排気)BL-20

    ベルトサンダー(精密研磨・研削用) YBSシリーズ

    ベルトサンダー(精密研磨・研削用) YBSシリーズ

      エアーベルトサンダー GT-BS20

      エアーベルトサンダー GT-BS20

        エアーベルトサンダー GT-BS12

        エアーベルトサンダー GT-BS12

          16,000rpm/20x520mm エアーベルトサンダー EA163HC

          16,000rpm/20x520mm エアーベルトサンダー EA163HC

            18,000rpm/10×330mm エアーベルトサンダー EA163HA

            18,000rpm/10×330mm エアーベルトサンダー EA163HA

              SP ベルトサンダー10mm&12mm×330mm

              SP ベルトサンダー10mm&12mm×330mm

                空気式ベルトサンダ ベルトン(R)

                空気式ベルトサンダ ベルトン(R)

                  空研 エアベルトサンダー KBS-12

                  空研 エアベルトサンダー KBS-12

                    空研 ベルトサンダー 10mm

                    空研 ベルトサンダー 10mm

                      SP ベルトサンダー20mm×520mm

                      SP ベルトサンダー20mm×520mm

                        (メリー印)ミニベルター

                        (メリー印)ミニベルター

                          SI ベルトサンダー

                          SI ベルトサンダー

                            メーカー アクセル 吉田工作所 ベッセル ベッセル エスコ エスコ エス・ピー・エアー 日東工器 空研 空研 エス・ピー・エアー 室本鉄工 信濃機販
                            通常価格 31,334円 16,611円 38,238円 32,034円 24,410円 16,270円 22,283円 45,471円 36,578円 31,982円 25,753円 41,650円 38,620円
                            通常出荷日 7日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   6日目  
                            商品タイプ 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体
                            ベルト寸法(幅)(mm) 20 - 20 10/12 - - - - - - - 20 -
                            ベルト寸法(長さ)(mm) 520 - 520 330 - - - - - - - 520 -
                            全長(mm) 345 - 398 311 - - - - 287 - - 290 323
                            使用空気圧力(MPa) 0.45~0.65 - 0.6 0.6 - - - 0.6 0.6 - - 0.5~0.6 0.63

                            ベルトサンダー(後方排気)BL-20のレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            金属のばりとり
                            評価 4.0満足度:4.02020/11/25
                            金属のバリ取りに使用しました。
                            圧力は0.2MPaくらいで十分削れました。
                            あまり、圧力を高くするとうるさいです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ベルトサンダー(空圧)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました