(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

作業用エアーグラインダー(後方排気)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

作業用エアーグラインダー(後方排気)

  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
12,518円
税込単価
13,770円

【特長】・後方排気型のストレートグラインダー・小型で使いやすく、一般的な作業に...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    通常タイプ
  • 無負荷回転数(rpm):
    25000
  • 全長(mm):
    120
  • 使用空気圧力(MPa):
    0.4~0.65
  • 空気消費量(m³/min):
    0.3
  • 排気方向:
    後方
  • 外径(mm):
    33
  • コレット(mm):
    6
  • 質量(g):
    340

型番

FAG-1081R 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 仕様工具…レンチ大、小各1ヶ
  • 標準仕様パーツ…エアーホース、オーバーホース
 

【仕様】

回転数
min-1
コレット
mm
全長
mm
外径
mm
重量
g
空気消費量
m3/min
空気圧
MPa
排気方法
25,0006120333400.30.4~0.65後方

使用方法・使用事例

使用事例

作業用エアーグラインダー(後方排気) 作業使用例01
 

【使用工具例】

作業用エアーグラインダー(後方排気) 使用工具例02
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FAG-1081R

1個

12,518( 13,770円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・後方排気型のストレートグラインダー
・小型で使いやすく、一般的な作業に万能

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

作業用エアーグラインダー(後方排気)の型番FAG-1081Rのページです。
型番FAG-1081Rに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

作業用エアーグラインダー(後方排気)

作業用エアーグラインダー(後方排気)

    ダイグラインダRG-25

    ダイグラインダRG-25

      30,000rpm/6.0mm エアーダイグラインダー(ミニ)

      30,000rpm/6.0mm エアーダイグラインダー(ミニ)

        22,000rpm/6.0mm エアーダイグラインダー EA159HA

        22,000rpm/6.0mm エアーダイグラインダー EA159HA

          18,000rpm/6.0mm エアーグラインダー(アングル型)EA159HK

          18,000rpm/6.0mm エアーグラインダー(アングル型)EA159HK

            エアグラインダー ストレート小型タイプ

            エアグラインダー ストレート小型タイプ

              超静音 エアーグラインダー(後方排気)(ロングタイプ)

              超静音 エアーグラインダー(後方排気)(ロングタイプ)

                22,000rpm/6.0mm エアーダイグラインダー EA159HB

                22,000rpm/6.0mm エアーダイグラインダー EA159HB

                  エアダイグラインダー(通常タイプ)

                  エアダイグラインダー(通常タイプ)

                    エアグラインダー ストレートタイプ

                    エアグラインダー ストレートタイプ

                      22,000rpm/6.0mm エアーダイグラインダー EA159HC

                      22,000rpm/6.0mm エアーダイグラインダー EA159HC

                        ペンシルグラインダー(精密研磨・研削用) YG-06シリーズ

                        ペンシルグラインダー(精密研磨・研削用) YG-06シリーズ

                          軸付砥石専用ミゼットグラインダ

                          軸付砥石専用ミゼットグラインダ

                            メーカー アクセル 日本ニューマチック工業 エスコ エスコ エスコ MRA アクセル エスコ バーコ MRA エスコ 吉田工作所 ヨコタ工業
                            通常価格 12,518円 35,320円 6,650円 6,520円 11,000円 17,385円 32,521円 10,290円 22,362円 18,746円 11,480円 20,361円 20,269円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   7日目   1日目   当日出荷可能 4日目   1日目   1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            商品タイプ 通常タイプ 通常タイプ 通常タイプ 通常タイプ 通常タイプ 通常タイプ 消音タイプ 通常タイプ 通常タイプ 通常タイプ 消音タイプ 通常タイプ -
                            無負荷回転数(rpm) 25000 30000 30000 22000 18000 - 28000 22000 25000 - 22000 60000 -
                            全長(mm) 120 174 120 178 180 - 207 240 165 - 280 150 -
                            使用空気圧力(MPa) 0.4~0.65 0.6 0.63 0.6 0.6 0.6 0.4~0.6 0.6 0.63 0.6 0.6 - 0.4~0.6
                            空気消費量(m³/min) 0.3 0.4 0.11 0.3 0.3 - 0.3 0.3 0.17 - 0.3 - -

                            作業用エアーグラインダー(後方排気)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            空圧型ストレートグラインダーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました