(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

超静音 エアーグラインダー(後方排気)(中作業用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

超静音 エアーグラインダー(後方排気)(中作業用)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
27,207円
税込単価
29,928円

【特長】・消音ロータリーエアーモーター採用・ボタンスイッチで連続作業が楽にでき...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    消音タイプ
  • 無負荷回転数(rpm):
    30000
  • 全長(mm):
    155
  • 使用空気圧力(MPa):
    0.4~0.6
  • 空気消費量(m³/min):
    0.3
  • 排気方向:
    後方
  • 適用砥石軸径:
    φ6(3)
  • 外径(mm):
    30
  • 騒音(dBA):
    63
  • 質量(g):
    390

型番

AX-1080B 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

■特長

  • 事務所内でも使える…63dB(A)
  • レバースイッチもあります。
超静音 エアーグラインダー(後方排気)(中作業用) 製品仕様01

疲れを軽減するボタンスイッチ

超静音 エアーグラインダー(後方排気)(中作業用) 製品仕様02

先端部を細くし使いやすさをアップ

■仕様

回転速度
min-1
適用砥石軸径
φ
砥石取り付け工具全長
mm
外径
mm
質量
g
空気消費量
m3/min
消費空気圧力
MPa
騒音
dBA
排気
30,0006(3)締付用レンチ
固定用レンチ
155303900.30.4~0.663後方
 

【標準付属品】

  • レンチ…2個
  • スリーブコレットφ3…1個
  • カプラ…1個
  • エアーホース…1本
  • オーバーホース…1本
※すでに取り付けてあります。
超静音 エアーグラインダー(後方排気)(中作業用) 製品仕様03

使用方法・使用事例

使用事例

取付例

超静音 エアーグラインダー(後方排気)(中作業用) 取付け例01

軸付き砥石ゴム・ダイワラビン(高速タイプ)

超静音 エアーグラインダー(後方排気)(中作業用) 取付け例02

超硬ロータリーバー(3mmシャンク)

超静音 エアーグラインダー(後方排気)(中作業用) 取付け例03

超硬ロータリーバー(6mmシャンク)

 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AX-1080B

1個

27,207( 29,928円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・消音ロータリーエアーモーター採用
・ボタンスイッチで連続作業が楽にできます
・アルミボディーによる軽量化
・付属のスリーブコレットを装着することにより、3mmもチャッキング可能
・先端径が細く作業性が向上

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

超静音 エアーグラインダー(後方排気)(中作業用)の型番AX-1080Bのページです。
型番AX-1080Bに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

超静音 エアーグラインダー(後方排気)(中作業用)

超静音 エアーグラインダー(後方排気)(中作業用)

    超静音 エアーグラインダー(後方排気)(ロングタイプ)

    超静音 エアーグラインダー(後方排気)(ロングタイプ)

      エアダイグラインダ

      エアダイグラインダ

        ダイグラインダRG-38CA

        ダイグラインダRG-38CA

          エアストレートベビーグラインダー(軸付砥石タイプ)リングハンドル型式

          エアストレートベビーグラインダー(軸付砥石タイプ)リングハンドル型式

            ペンシルグラインダー(精密研磨・研削用) YG-06シリーズ

            ペンシルグラインダー(精密研磨・研削用) YG-06シリーズ

              ダイグラインダRG-25

              ダイグラインダRG-25

                ダイグラインダRG-38CX

                ダイグラインダRG-38CX

                  エアグラインダ CP876

                  エアグラインダ CP876

                    エアストレートグラインダー(イレーサー仕様)

                    エアストレートグラインダー(イレーサー仕様)

                      ダイグラインダ(アングルタイプ) UG-20Aシリーズ

                      ダイグラインダ(アングルタイプ) UG-20Aシリーズ

                        20,000rpm/3mm・6mm エアーダイグラインダー

                        20,000rpm/3mm・6mm エアーダイグラインダー

                          SP 6mmロングダイグラインダー

                          SP 6mmロングダイグラインダー

                            メーカー アクセル アクセル 日本ニューマチック工業 日本ニューマチック工業 不二空機 吉田工作所 日本ニューマチック工業 日本ニューマチック工業 シカゴニューマチック 空研 瓜生製作 エスコ エス・ピー・エアー
                            通常価格 27,207円 32,521円 21,898円 22,112円 24,310円 20,361円 35,320円 18,134円 12,851円 18,721円 26,027円 19,902円 62,023円
                            通常出荷日 7日目   7日目   在庫品1日目   当日出荷可能 6日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目  
                            商品タイプ 消音タイプ 消音タイプ 通常タイプ 通常タイプ 通常タイプ 通常タイプ 通常タイプ 通常タイプ - 通常タイプ 通常タイプ 通常タイプ -
                            無負荷回転数(rpm) 30000 28000 22000 22000 18000 60000 30000 22000 30000 3400 - 21000 -
                            全長(mm) 155 207 - 189 176 150 174 183 121 203 - 181 -
                            使用空気圧力(MPa) 0.4~0.6 0.4~0.6 0.6 0.6 0.63 - 0.6 0.6 - 0.6 - 0.64 -
                            空気消費量(m³/min) 0.3 0.3 0.5 0.5 0.8 - 0.4 0.5 0.72 0.45 0.3 0.45 -

                            超静音 エアーグラインダー(後方排気)(中作業用)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            空圧型ストレートグラインダーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました