(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マイクログラインダー(ストップレンチ方式)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

マイクログラインダー(ストップレンチ方式)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
13,484円
税込単価
14,832円

【特長】・チャッキングはストップレンチ方式・丸型ハウジングにて軽量です

詳細情報を確認する

  • 無負荷回転数(rpm):
    54000
  • 本体・関連商品:
    本体
  • 使用空気圧力(MPa):
    0.4~0.6
  • 全長(mm):
    137
  • 排気:
    後方
  • コレット(mm):
    3
  • 外径(mm):
    15
  • 空気消費量(m3/min):
    0.2
  • 重量(g):
    110

(i)ご注意

  • メーカーの仕様変更により、8月納入分より順次、新パッケージへ変更致します。
  • ハードケースから紙ケースへのパッケージ変更される他は、商品の仕様変更はございません。

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

マイクログラインダー 仕様01

パッケージケース付

回転数
min-1
コレット
mm
全長
mm
外径
mm
重量
g
空気消費量
m3/min
空気圧
Mpa
換気方法
54,0003137151100.20.4~0.6後方

使用方法・使用事例

使用事例

使用例

マイクログラインダー 使用例01
マイクログラインダー 使用例02
マイクログラインダー 使用例03

使用工具例

マイクログラインダー 使用例04

軸付砥石

マイクログラインダー 使用例05

超硬ロータリーバー

マイクログラインダー 使用例06

新高速ラビン

 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MK-101

1個

13,484( 14,832円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・チャッキングはストップレンチ方式
・丸型ハウジングにて軽量です

(i)ご注意

  • メーカーの仕様変更により、8月納入分より順次、新パッケージへ変更致します。
  • ハードケースから紙ケースへのパッケージ変更される他は、商品の仕様変更はございません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マイクログラインダー(ストップレンチ方式)の型番MK-101のページです。
型番MK-101に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マイクログラインダー(ストップレンチ方式)

マイクログラインダー(ストップレンチ方式)

    “エコゼムモータ” スパナセット

    “エコゼムモータ” スパナセット

      エアーフレックス(往復運動)/専用ヤスリ/エアー工具 メンテナンス用パーツ

      エアーフレックス(往復運動)/専用ヤスリ/エアー工具 メンテナンス用パーツ

        エアーグラインダー MIG-63SS

        エアーグラインダー MIG-63SS

          エアーグラインダー MIG-63SS-X

          エアーグラインダー MIG-63SS-X

            エアーフレックス

            エアーフレックス

              “ニューモータ「タイプ3」”

              “ニューモータ「タイプ3」”

                マイクロアングルサンダー 後方排気型(全長 131mm)

                マイクロアングルサンダー 後方排気型(全長 131mm)

                  エアーフレックス AXEL 163mm

                  エアーフレックス AXEL 163mm

                    エアーグラインダー APG-700

                    エアーグラインダー APG-700

                      エアーグラインダー MIG-0302

                      エアーグラインダー MIG-0302

                        エアーラッパー MIL-03

                        エアーラッパー MIL-03

                          スーパーミニグラインダー SI-2051SG

                          スーパーミニグラインダー SI-2051SG

                            メーカー アクセル ゼム ミスミ 双和化成 双和化成 ミスミ ゼム アクセル アズワン 双和化成 双和化成 双和化成 信濃機販
                            通常価格 13,484円 945円 770円 24,459円 24,459円 18,375円 57,721円 34,408円 35,690円 14,247円 25,478円 35,669円 29,008円
                            通常出荷日 7日目   1日目   3日目~   10日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   7日目   12日目   10日目   10日目   6日目   6日目  
                            無負荷回転数(rpm) 54000 - - 35000 35000 - 35000 25000 - 70000 60000 - 50000
                            本体・関連商品 本体 関連商品 - 本体 本体 - 本体 本体 - - - - 本体
                            使用空気圧力(MPa) 0.4~0.6 0.4 - - - 0.6 0.5 0.4~0.6 0.4~0.6 0.65~0.8 0.65~0.8 - -
                            全長(mm) 137 - - 150 154 220 173 131 163 125 150 150 150
                            排気 後方 - - 後方 後方 後方 前方 後方 - 後方 後方 後方 後方

                            マイクログラインダー(ストップレンチ方式)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            マイクログラインダー(空圧)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました