(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マイクログラインダー(騒音(60dBA)・耐震・耐久性)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

マイクログラインダー(騒音(60dBA)・耐震・耐久性)

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
33,282円 28,349円
税込単価
36,610円 31,184円

【特長】・高速回転又は加熱防止に最高のインプッシュ・アウトプッシュを採用しマイ...

詳細情報を確認する

  • 無負荷回転数(rpm):
    60000
  • 本体・関連商品:
    本体
  • 使用空気圧力(MPa):
    0.4~0.6
  • 全長(mm):
    133
  • 排気:
    後方
  • コレット(mm):
    3
  • 外径(mm):
    18
  • 空気消費量(m3/min):
    0.2
  • 重量(g):
    120

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

【仕様】

回転数
min-1
コレット
mm
全長
mm
外径
mm
重量
g
空気消費量
m3/min
空気圧
MPa
排気方法
60,0003133181200.20.4~0.6後方
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AX-103

1個

33,282円

28,349

( 31,184円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・高速回転又は加熱防止に最高のインプッシュ・アウトプッシュを採用しマイクログラインダーにして頑強さ抜群です。
・ハウジングにウレタンを使用し冷たさを感じさせず、ハウジングも太く一般的なマイクログラインダー以上に作業性、使いやすさ抜群です。
・耐久性を向上させた特殊ブレード(成形品)を採用。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マイクログラインダー(騒音(60dBA)・耐震・耐久性)の型番AX-103のページです。
型番AX-103に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マイクログラインダー(騒音(60dBA)・耐震・耐久性)

マイクログラインダー(騒音(60dBA)・耐震・耐久性)

    マイクログラインダー(超精密)

    マイクログラインダー(超精密)

      マイクログラインダー(強力作業性・耐久性)

      マイクログラインダー(強力作業性・耐久性)

        “ゼムニューモータ”(軽研削用)

        “ゼムニューモータ”(軽研削用)

          “ゼムニューモータ”

          “ゼムニューモータ”

            エアマイクログラインダー"ゼムニューモータ"

            エアマイクログラインダー"ゼムニューモータ"

              "ゼムニューモータ" U-101

              "ゼムニューモータ" U-101

                "ゼムニューモータ"(重研削用)

                "ゼムニューモータ"(重研削用)

                  エアマイクログラインダー MSG-3BSNL

                  エアマイクログラインダー MSG-3BSNL

                    マイクロアングルサンダー 後方排気型(全長 124mm)

                    マイクロアングルサンダー 後方排気型(全長 124mm)

                      マイクロアングルサンダー 後方排気型(全長 131mm)

                      マイクロアングルサンダー 後方排気型(全長 131mm)

                        “エコゼムモータ”

                        “エコゼムモータ”

                          “マッハモータ”

                          “マッハモータ”

                            メーカー アクセル アクセル アクセル ゼム ゼム ゼム ゼム ゼム UHT アクセル アクセル ゼム ゼム
                            通常価格 33,282円 22,696円 33,282円 50,855円 47,861円 54,386円 33,713円 65,341円 36,415円 32,153円 34,408円 34,179円 35,470円
                            通常出荷日 7日目   7日目   7日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   2日目   1日目   当日出荷可能 1日目   7日目   7日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            無負荷回転数(rpm) 60000 60000 60000 45000 25000 50000 60000 30000 65000 25000 25000 48000 60000
                            本体・関連商品 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体
                            使用空気圧力(MPa) 0.4~0.6 0.4~0.6 0.4~0.6 0.5 0.5 0.5+0.2-0.1 0.5 0.5 0.4~0.6 0.4~0.6 0.4~0.6 0.4 0.5
                            全長(mm) 133 133 155 128 - 152 137 200 143 124 131 137 144
                            排気 後方 後方 後方 後方 後方 前方 後方 後方 - 後方 後方 後方 後方

                            マイクログラインダー(騒音(60dBA)・耐震・耐久性)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            マイクログラインダー(空圧)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました