(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マノスターゲージ 汎用形 微差圧計

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

マノスターゲージ 汎用形 微差圧計

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常価格(税別)
20,100円 ~ 22,200円
税込価格
22,110円 ~ 24,420円

高精度微差圧計。【特長】・読みやすい広角目盛(指針回転角270°)。・極性転換...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    差圧計
  • 圧力レンジ(MPa):
    その他
  • 用途:
    通風装置内の調整
  • 規格:
    非該当
  • 材質:
    樹脂
  • 目盛表示角(°):
    270
  • 耐久衝撃(m/s²):
    100(3軸方向各6回)
  • 耐久振動:
    5~10Hz 振幅10mm、10~50Hz 加速度 39m/s2(3軸方向各2h)
  • 質量(g):
    270
  • 材質詳細:
    外装:ポリカーボネートおよびポリアミド、受圧エレメント:シリコーンゴム
  • 使用温度範囲(℃):
    -10~+50(ただし氷結しないこと)
  • 使用湿度範囲(%RH):
    90以下(ただし結露しないこと)
  • 付属品:
    取付ねじセット

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定6件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

仕様

形式WO81FN
(表面型:F、置針なし:N)
圧力単位Pa、kPa
圧力測定方式差圧式
受圧エレメントダイヤフラム
測定ガス体空気および非腐食性ガス(液体は不可)
目盛表示角約270°広角表示
使用周囲温度-10~+50℃(ただし氷結しないこと)
使用周囲湿度90%RH以下(ただし結露しないこと)
計器本体耐圧力200kPa
外装材質ポリカーボネートおよびポリアミド
耐久衝撃100m/s2(3軸方向各6回)
耐久振動5 ~10Hz 振幅10mm、
10~50Hz 加速度39m/s2(3軸方向各2h)
適合配管・ビニル管またはゴム管(内径6)・・・樹脂製ビニル管用口金(本体装着済)
・金属管(外径6±0.1)・・・別売の金属管用口金が必要
・硬質プラスチック管(外径6×内径4)・・・別売の金属管用口金とインナースリーブセット、またはプッシュイン継手が必要
口金極性・高圧側赤色、低圧側青色で識別
・高圧側および低圧側の口金を入れ替えることにより極性勝手の変更可能
質量約270g
付属品取付ねじセット

構造概要

マノスターゲージ 汎用形 微差圧計 構造図
番号名称
1ダイヤフラム
2低圧側口金(青)
3高圧側口金(赤)
4封止栓
5目盛板
6零点設定器
7置針設定器
8指針
9置針
10透明カバー
11ハウジング
12ベース
13カバーパッキン
14カバー押さえリング

外形図

VT口金(ビニル管用)

マノスターゲージ 汎用形 微差圧計 外形図

使用方法・使用事例

<主な利用分野>

  • 食品関連工場管理設備
  • 高層ビル空調管理設備
  • 病院・医療施設
  • 自動車製造・半導体製造ライン
  • 珈琲焙煎器排気圧管理

<用途>

  • クリーンルーム室圧計測
  • エアフィルタ目詰まり検出
  • 通風・排気装置等の風量・風速計測

<取付姿勢と範囲>

取付姿勢「水平」、「垂直」指定のレンジ
0~50Pa、0~100Pa、-50~+50Pa
取付姿勢「水平~垂直間 取付任意」のレンジ
左記以外の全レンジ
水平~垂直間は取付任意です。
マノスターゲージ 汎用形 微差圧計 関連画像
マノスターゲージ 汎用形 微差圧計 関連画像

選定サポート情報

マノスターゲージ 汎用形 微差圧計 選定サポート情報

注意・禁止事項

製品は、一般工業向けの汎用品として設計・製造されています。
従いまして、下記のような用途での使用は意図しておりませんので適用外とさせていただきます。

  • (1)鉄道、船舶、車両、医療機器などの人命や財産に多大な影響が予想される設備
  • (2)電気、ガス、水道などの公共設備
  • (3)屋外での使用および、それに準ずる取扱説明書なとで規定していない条件・環境での使用
  • (4)上記(1)および(2)に準じる安全に関して高度な配慮と注意が要求される用途
商品情報を表示

型番リスト

型番
圧力レンジ(Pa)
最小目盛(Pa)
精度
耐圧力(kPa)
標準取付姿勢
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
0~50
0.5
±5%FS(20℃において)
計器本体:200、受圧エレメント:10
垂直(指定)

1個

22,200( 24,420円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

0~1000
10
±1.5%FS(20℃において)
計器本体:200、受圧エレメント:40
上向水平~垂直間(取付任意)

1個

20,100( 22,110円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

0~100
1
±2.5%FS(20℃において)
計器本体:200、受圧エレメント:10
垂直(指定)

1個

22,200( 24,420円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

0~200
2
±2.5%FS(20℃において)
計器本体:200、受圧エレメント:10
上向水平~垂直間(取付任意)

1個

20,100( 22,110円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

0~300
2
±1.5%FS(20℃において)
計器本体:200、受圧エレメント:40
上向水平~垂直間(取付任意)

1個

20,100( 22,110円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

0~500
5
±1.5%FS(20℃において)
計器本体:200、受圧エレメント:40
上向水平~垂直間(取付任意)

1個

20,100( 22,110円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

高精度微差圧計。
【特長】
・読みやすい広角目盛(指針回転角270°)。
・極性転換が簡単にできる配管接続口。
・異常高圧突入にも影響を受けにくい独自の機構。
・ヒステリシスの小さい高性能シリコーンゴムダイヤフラム。
・指針ぶれのないバンドリンク機構。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マノスターゲージ 汎用形 微差圧計

マノスターゲージ 汎用形 微差圧計

    高精度微差圧計 マノスターゲージ (表面形)置針2本付

    高精度微差圧計 マノスターゲージ (表面形)置針2本付

      微圧計 GL10,GL15,GL20,GL21,GL25,GL26

      微圧計 GL10,GL15,GL20,GL21,GL25,GL26

        グリセリン入小形圧力計(35Φ,50Φ) GV95,GV97

        グリセリン入小形圧力計(35Φ,50Φ) GV95,GV97

          密閉形圧力計(A枠立型・φ75)

          密閉形圧力計(A枠立型・φ75)

            微差圧計 0~2.0/3.0KPa

            微差圧計 0~2.0/3.0KPa

              微差圧計(85φ) DG85

              微差圧計(85φ) DG85

                圧力テスター用グリセリン圧力計OPG

                圧力テスター用グリセリン圧力計OPG

                  JIS汎用形圧力計 シルバーM(B枠立形・Φ75)GS51-231

                  JIS汎用形圧力計 シルバーM(B枠立形・Φ75)GS51-231

                    グリセリン入圧力計(A枠立型・φ75)

                    グリセリン入圧力計(A枠立型・φ75)

                      グリセリン入圧力計(A枠立形・Φ60)

                      グリセリン入圧力計(A枠立形・Φ60)

                        グリセリン入圧力計(D枠埋込形)

                        グリセリン入圧力計(D枠埋込形)

                          汎用圧力計(スターゲージ) 丸縁形(B型)

                          汎用圧力計(スターゲージ) 丸縁形(B型)

                            メーカー 山本電機製作所 山本電機製作所 長野計器 長野計器 長野計器 エスコ 長野計器 ASK 長野計器 長野計器 長野計器 長野計器 右下精器製造
                            通常価格 20,100円 27,470円 29,999円 3,845円 8,034円 20,610円 16,700円 6,363円 2,397円 10,784円 9,791円 8,875円 2,000円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 8日目~   2日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 2日目~   3日目~  
                            商品タイプ 差圧計 差圧計 微圧計 グリセリン入圧力計 密閉形圧力計 差圧計 差圧計 グリセリン入圧力計 汎用圧力計 グリセリン入圧力計 グリセリン入圧力計 グリセリン入圧力計 汎用圧力計
                            圧力レンジ(MPa) その他 - - - - - - - - - 0~10 - -
                            用途 通風装置内の調整 - その他 その他 気体または液体の定圧力測定 - その他 気体または液体の定圧力測定 気体または液体の定圧力測定 気体または液体の定圧力測定 - - 気体または液体の定圧力測定
                            規格 非該当 - JIS B7505-1 JIS B7505-1 JIS B7505-1 - - - JIS BTG3/8B - - - JIS B7505-1
                            材質 樹脂 - - ステンレス(SUS304) 黄銅 - - - 黄銅 ステンレス(SUS316) ステンレス(SUS304) ステンレス(SUS304) -

                            マノスターゲージ 汎用形 微差圧計のレビュー

                            評価 3.0 平均満足度:3.0 1件のレビュー
                            気圧管理
                            評価 3.0満足度:3.02018/01/25
                            工場での気圧管理に使っています。1000Paレンジの商品に比べ、置き方によって数値が変わるので、注意が必要です。

                            もっと読む 閉じる

                            2が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 負圧の測定は可能ですか?
                            A
                            低圧側口金に配管することで負圧の測定が可能となります。
                            Q 校正証明書など証明書の発行は可能ですか?
                            A
                            該当商品の証明書発行可否を確認したのち、発行可能であれば必要な手続きを行いますので商品ページの画面右上にある「技術窓口」をクリックしてお問い合わせください。
                            Q 購入済み圧力計の校正証明書などの発行は可能ですか?
                            A
                            校正証明書などの発行は圧力計のご注文時にご依頼いただく必要があります。ご購入後の発行は可能ですがお手元の商品の回収と、都度価格と納期のお見積りが必要です。ご希望の場合は商品ページの画面右上にある「技術窓口」をクリックしてお問い合わせください(一部校正不可の機種もあります)。
                            Q 検査済印がありません。
                            A
                            当該メーカーにおいて検査済印は付いておりません。

                            その他のよくあるご質問(1件)を見る 閉じる

                            圧力計カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました