(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
3枚刃 カウンターシンク WMC5TA 90°

3枚刃 カウンターシンク WMC5TA 90° (レビュー)

通常価格(税別)
3,808円 ~ 11,906円
税込価格
4,189円 ~ 13,097円
通常出荷日
3日目
【特長】
・3枚刃です。
用途:穴面取り
先端角度(θ):90°
コーティング種類:TiAlN

3枚刃 カウンターシンク WMC5TA 90°のレビュー

評価 5 平均満足度:5.0 2件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    キリ孔の面取り
    評価 5.0満足度:5.02020/05/28
    ハンドルタイプのチャックに固定し、手回しでドリル穴の面取りをしてます。返りバリもなくきれいに面取りができるので大変気に入ってます。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    金属穴の面取り
    評価 5.0満足度:5.02018/09/28
    ウォーターミルズの別のサイズを使っていて非常に切れ味がよかったので、新たにコーティング品を買いました。コーティングが全然はがれることはなくは先が長持ちしてます。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

3枚刃 カウンターシンク WMC5TA 90°

3枚刃 カウンターシンク WMC5TA 90°

    1枚刃 カウンターシンク WMSFC 90°ドリル・面取り用 薄板用

    1枚刃 カウンターシンク WMSFC 90°ドリル・面取り用 薄板用

      3枚刃 カウンターシンク WMC 90°ハイス鋼 ロングシャンクタイプ

      3枚刃 カウンターシンク WMC 90°ハイス鋼 ロングシャンクタイプ

        テーパーエンドミル 2枚刃(ショート刃)

        テーパーエンドミル 2枚刃(ショート刃)

          3枚刃面取りカッター 3MC (SKH51) シャンク径(d)8・10・12mm

          3枚刃面取りカッター 3MC (SKH51) シャンク径(d)8・10・12mm

            超硬3枚刃カウンターシンク C-3MC (Z20)

            超硬3枚刃カウンターシンク C-3MC (Z20)

              テーパーエンドミル 4枚刃(ショート刃)

              テーパーエンドミル 4枚刃(ショート刃)

                MTシャンク カウンターシンク 90°ノンコーディング

                MTシャンク カウンターシンク 90°ノンコーディング

                  ポイントドリルPE-90° PE-Q

                  ポイントドリルPE-90° PE-Q

                    メーカー WATERMILLS WATERMILLS WATERMILLS フクダ精工 大洋ツール 大洋ツール フクダ精工 イリックス 彌満和製作所
                    通常価格 3,808円 5,267円 6,727円 66,014円 5,938円 23,682円 57,406円 22,704円 2,710円
                    通常出荷日 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                    用途 センタリング(位置決め) センタリング(位置決め) センタリング(位置決め) - 穴面取り 穴面取り - 穴面取り -
                    カウンターシンク - - - - -
                    面取り刃両角(θ)(°) 90 - 90 - - - - 90 -
                    刃数 3 - 3 - 3 3 - 3 -
                    外周刃有無 - - - - -

                    技術サポート窓口

                    ツール用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。