(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アルミ用エンドミル WR345 3枚刃

アルミ用エンドミル WR345 3枚刃

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
5,719円
税込単価
6,291円

【特長】・強ねじれです・より静かで滑らかな切削ができます・蘋粗加工、仕上げ加工...

詳細情報を確認する

型番

WR345N061657R10 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

WR345N061657R10

1個

5,719( 6,291円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・強ねじれです
・より静かで滑らかな切削ができます
・蘋粗加工、仕上げ加工ともに使用できます
・ユニークな溝形状により、切粉の形状、排出がスムーズになります
・センターカット
・円筒形の二番角をつけているため、ビビリを防ぎます

WR345N061657R10で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アルミ用エンドミル WR345 3枚刃の型番WR345N061657R10のページです。
型番WR345N061657R10に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アルミ用エンドミル WR345 3枚刃

アルミ用エンドミル WR345 3枚刃

    コロミル プルーラ 超硬コーナラジアスエンドミル センターカット

    コロミル プルーラ 超硬コーナラジアスエンドミル センターカット

      WXスーパーラジアスエンドミル WX-CRE

      WXスーパーラジアスエンドミル WX-CRE

        HARDMAX 4枚刃 ラジアスエンドミル

        HARDMAX 4枚刃 ラジアスエンドミル

          コロミルプルーラ 超硬ソリッドエンドミル ラジアス

          コロミルプルーラ 超硬ソリッドエンドミル ラジアス

            アルミ加工用ソリッドエンドミル AL-SEES3-LS-R形

            アルミ加工用ソリッドエンドミル AL-SEES3-LS-R形

              新DLCコーティング超硬エンドミル 2刃アルミ合金用ショート形 DLC-AIR-EDS

              新DLCコーティング超硬エンドミル 2刃アルミ合金用ショート形 DLC-AIR-EDS

                エポックパワーミル ロングシャンク・コーナR付き EPPLS4□□□-□□

                エポックパワーミル ロングシャンク・コーナR付き EPPLS4□□□-□□

                  エポックディープラジアスエボリューション EPDRE2-ATH

                  エポックディープラジアスエボリューション EPDRE2-ATH

                    DLCコート超硬ラジアスエンドミル アルミ加工用3枚刃/刃長レギュラータイプ

                    DLCコート超硬ラジアスエンドミル アルミ加工用3枚刃/刃長レギュラータイプ

                      VQMHVRB スマートミラクルエンドミル

                      VQMHVRB スマートミラクルエンドミル

                        エポックGターボ 4枚刃 HGOF4□□□-□□-TH

                        エポックGターボ 4枚刃 HGOF4□□□-□□-TH

                          チタン合金加工用高送りラジアスエンドミル(多刃) HFC-TI

                          チタン合金加工用高送りラジアスエンドミル(多刃) HFC-TI

                            メーカー WATERMILLS サンドビック オーエスジー ユニオンツール サンドビック ダイジェット オーエスジー MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) ミスミ 三菱マテリアル MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) オーエスジー
                            通常価格 5,719円 10,709円 9,408円 6,948円 11,500円 7,758円 19,983円 11,370円 3,880円 - 10,865円 10,191円 35,209円
                            通常出荷日 3日目   1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 2日目~   1日目   1日目~   1日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目~   1日目   1日目  
                            加工用途(加工形状) 平面 / 側面 / 曲面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み - 側面 平面 / 側面 / 傾斜切り込み 側面 / 溝 平面 / 側面 / 曲面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) 側面 / 曲面 - 平面 / 側面 / 曲面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 曲面 平面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 彫込み 平面 / 曲面
                            工具材質 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬
                            被削材 アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC60 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / 鋳鉄 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ 一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン アルミ / 銅 アルミ 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / アルミ / チタン / 銅 アルミ / 銅 / 樹脂 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / アルミ / チタン / 銅 チタン
                            ねじれ角 強ネジレ(45~60°) 標準ネジレ(30~44°) ネジレなし 強ネジレ(45~60°) 強ネジレ(45~60°) 強ネジレ(45~60°) 弱ネジレ(1~29°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 強ネジレ(45~60°) 不等リード・不等分割 - ネジレなし
                            コーティング ノンコート 鋼用 鋼用 鋼用 - ノンコート 非鉄用(DLC) 鋼用 鋼用 非鉄用(DLC) 鋼用 鋼用 ノンコート

                            アルミ用エンドミル WR345 3枚刃のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            超硬ラジアスエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました